Gama de Produtos
- Industrial
- Infraestrutura
- Serviços Financeiros
- Educação
- Serviços de computação
- Logística
- Governo e Setores Público
- Varejo
- Saúde
Soluções UPS Ultron Série HPH da Delta Suportam as Instalações da Torre de Transmissão para uma Estação de Rádio e TV

A estação de rádio e TV distribui transmissões de rádio, vídeo e televisão por meio de uma transmissão, que oferece cobertura total da televisão digital doméstica. Mesmo que a nova mídia seja difundida, o impacto contínuo das estações de rádio e TV não pode ser subestimado. A principal tarefa das torres de transmissão é garantir a estabilidade das transmissões de rádio e vídeo.
A Delta recomendou dois conjuntos dos UPSs Ultron série HPH 120kVA e 60kVA para as torres de transmissão. A série Ultron HPH tem a confiança de clientes em uma ampla variedade de setores ao redor do mundo, e vem com baterias, recipientes para bateria e unidades de detecção de bateria. Além da confiabilidade consistente dos UPSs da Delta, há três vantagens aparentes:
-
Eficiência: O Ultron HPH apresenta eficiência superior CA-CA de 96% e 99% de eficiência em modo de economia de energia, e oferece fator de potência totalmente classificado (fator de potência de saída = 1), além de maximizar a carga de TI sem reduzir a potência nominal do UPS.
-
Disponibilidade: A série HPH da Ultron oferece alta disponibilidade do sistema, incluindo ampla faixa de tensão de entrada, redundância crítica de acessórios e excelente capacidade de manutenção de front end.
-
Flexibilidade: a série HPH do Ultron é equipada para dispositivos autônomos otimizados, ou redundância N+X, ou configuração de suporte e espera a quente com até 4 (até 480kVA) expansões paralelas sem hardware adicional.
O UPS Ultron série HPH usado neste projeto forneceu uma alimentação de energia para clientes de vários setores, como a Ferrovia Qingdao-Jinan, o Túnel da Montanha Micang e um fabricante alemão de automóveis. O Ultron HPH oferece recursos excepcionais, reconhecidos por clientes satisfeitos em todo o mundo, e recebeu prêmios da imprensa profissional. Ele fornece uma fonte de alimentação altamente confiável para tarefas críticas em diversas situações.