Gama de Produtos
- Industrial
- Infraestrutura
- Serviços Financeiros
- Educação
- Serviços de computação
- Logística
- Governo e Setores Público
- Varejo
- Saúde
Gabinetes de Distribuição de Energia Servem a China Mobile em Xangai
![](/media/images/other/ss--infrastructure--telecom-6.jpg)
O valor fundamental da série de Gabinetes de Distribuição de Energia (PDC) da Delta é monitorar informação, tais como tensão de barramento e corrente de disjuntor de cada ramo, bem como o seu estado. A unidade de controle pode comunicar-se com o módulo de controle principal do sistema de energia Delta através do cartão de comunicação RS485. O produto tem funções abundantes e características proeminentes. Além de ser utilizado como equipamento independente ou em conjunto com outros dispositivos, suporta uma estrutura de barramento único e duplo, exibição de medição da tensão do barramento, corrente de carga total e a temperatura ambiente, bem como a detecção de estado do interruptor de entrada, de saída do interruptor de derivação, e pára-raios. Ele também suporta a função de advertência de sobrecorrente e ajuste do valor de alerta. O PDC fornece funções estatísticas de energia e de consumo, e contato seco que permite a personalização do conteúdo de alerta. Além disso, o PDC DC pode medir a degradação do isolamento e resistência dos pólos simples ou duplos do sistema DC. Também pode medir com precisão a degradação do isolamento e a resistência dos pólos duplos na mesma ou em múltipla corrente de derivação.
A proposta baseou-se nas múltiplas vantagens da solução da Delta. Para vantagens técnicas, a Delta ofereceu os produtos ideais de alimentação de energia para atender aos requisitos da licitação do cliente. Com relação à vantagem de preço, a Delta otimizou o custo do sistema, em conformidade com os requisitos de configuração desta proposta e forneceu a melhor relação custo-desempenho para o projeto. A Delta tem continuamente mantido um excelente relacionamento com a China Mobile, filial Xangai, proporcionando um rápido e excelente serviço para o cliente.