Gama de Produtos
- Industrial
- Infraestrutura
- Serviços Financeiros
- Educação
- Serviços de computação
- Logística
- Governo e Setores Público
- Varejo
- Saúde
A Delta lidera o mercado de energia China com UPS para prestar suporte ao desenvolvimento de novas formas de energia

A UPS selecionada como sistema de armazenamento para estas soluções foi o sistema de baixa capacidade Delta série N de 1-3kVA. As UPS da série N são UPS projetadas com a mais nova tecnologia, e são destinadas as mais diversas aplicações, entregando alta confiabilidade. O armazenamento de energia, em especial nas microredes, energizadas a partir do vento ou da energia solar tem tido uma promoção intensa por parte do governo Chinês nas regiões mais remotas e ilhas, onde rede comercial não chega. Em tais regiões, o suporte de uma UPS altamente confiável se tornou componente essencial nos sistemas de armazenamento.
As UPS da série Delta N 1-3kVA são monofásicas e usam tecnologia de dupla conversão, com saída senoidal, sua saída possui fator de potência de 0,9 e uma eficiência geral da ordem de 93%. Isto não só proporciona melhor desempenho elétrico como boa energia e menores custos operacionais. O gerenciamento inteligente e os recursos de comunicação da série N 1-3kVA com seu software de gestão permitem facilmente criar um processo de vigilância remota. Além disto, a função de gerenciamento de baterias prolonga a vida útil das baterias e seu desempenho.
As vantagens significativas da UPS Delta série N 1-3kVA incluem alta confiabilidade, disponibilidade, gerenciamento inteligente, o que permitiu atender aos mais rigorosos testes de qualidade e desempenho da indústria energética. A Delta oferece ajustes adicionais de acordo com a necessidade do sistema afim de atender variadas tensões e frequências. A série N 1-3kVA não é apenas para a China. Ela pode se adaptar a diferentes padrões globais de redes e ambientes, o que faz desta linha a melhor escolha para sistemas de armazenamento de pequeno porte com produtos de qualidade mundial.