Gama de Produtos
- Industrial
- Infraestrutura
- Serviços Financeiros
- Educação
- Serviços de computação
- Logística
- Governo e Setores Público
- Varejo
- Saúde
A Solução de UPS Delta suporta as operações da maior operadora de telecomunicações no Marrocos

Diante dos desafios de fornecimento de energia em seu data center, uma das principais operadoras de telecomunicações do Marrocos estava em uma encruzilhada. A operadora precisava atualizar seu data center com novos UPS sem correr o risco de inatividade. O custo do tempo de inatividade devido à falha crítica da carga é caro e pode custar entre US$ 4.000 e US$ 6.000 por minuto ou até mais. Para obter a maior disponibilidade possível para seu data center, o operador sabia o quão vital era que os novos UPS viessem equipados com e design à prova de falhas para a confiabilidade garantida do sistema. A operadora também sabia que os novos UPS tinham que oferecer a flexibilidade de diferentes configurações por causa da redundância e melhorar ainda mais a disponibilidade geral de energia.
A Delta trabalhou com a operadora de telecomunicações marroquina para instalar uma solução de UPS integrada que não só garante energia ininterrupta durante todo o processo de substituição do UPS, mas também fornece energia estável e limpa em condições normais. A solução modular instalada pela Delta foi capaz de manter a energia de entrada sem causar qualquer interrupção nas operações. O uso do DPH modular da Delta permitiu uma substituição rápida e uma fonte de alimentação ininterrupta, etambém se traduziu em uma redução significativa dos custos operacionais em 30% em relação aos data centers tradicionais, permitindo que o operador marroquino estendesse todo o ciclo de vida de seu data center.
Motaz Al Maani, Diretor Sênior e Gerente Geral da Delta EMEA, disse: "Além de fornecer energia estendida por longos períodos, as soluções modulares de UPS da Delta são projetadas para fornecer aos clientes proteção total crítica contra falta de energia, surtos, interferência de alta frequência e qualquer outro tipo de falha de energia, protegendo componentes vitais do computador contra perda e dano de dados. Os UPS modulares da Delta são projetados para garantir que as empresas possam proteger suas aplicações de missão crítica, mantendo um fluxo constante de energia mesmo em circunstâncias adversas, resultando em redução significativa de custos e máxima eficiência operacional."
▲ A Delta trabalhou com a operadora de telecomunicações marroquina para instalar uma solução integrada de UPS que não só garante energia ininterrupta, mas também fornece energia estável e limpa em condições normais.