LISTA PRODUKTÓW
Zasilacz UPS Delta Ultron serii HPH otrzymał srebrną nagrodę na Chińskich Międzynarodowych Targach Przemysłowych

Chińskie Międzynarodowe Targi Przemysłowe są kluczowym wydarzeniem, na którym prezentowane są najnowsze technologie i produkty z dziedzin produkcji sprzętu oraz informatyki. Jest to także ważne forum dla zawiązywania współpracy gospodarczej i technicznej, wymiany i zawierania transakcji pomiędzy przedsiębiorstwami z Chin i zagranicy. Są to jedyne targi w Chinach, które mogą przyznawać nagrody z upoważnienia Rady Krajowej. W tym roku w wydarzeniu uczestniczyło 1800 wystawców, jednakże jedynie 40 produktów wyróżniono nagrodami (w tym czterema złotymi i dziesięcioma srebrnymi). Fakt, że zasilacz UPS Delta Ultron serii HPH otrzymał to wyjątkowe uznanie wskazuje, że Delta jest liderem w dziedzinie globalnych rozwiązań w zakresie zasilania i zarządzania ciepłem.
Zasilacz UPS Ultron serii HPH posiada moc znamionową 20/30/40kW i nadaje się doskonale do małych centrów danych. Nic więc dziwnego, że przyciągnął uwagę użytkowników przemysłowych podczas targów. Ultron serii HPH to rozwiązanie stworzone z wykorzystaniem najbardziej innowacyjnych technologii Delta. Jest kompatybilne z obiektami informatycznymi najnowszej generacji i odpowiada na potrzebę zwiększania mocy na ograniczonej przestrzeni. Ultron serii HPH posiad współczynnik mocy równy jedności (kVA=kW), zapewniający maksymalną dostępność mocy. Urządzenie charakteryzuje się ogólną sprawnością na poziomie 96% (99% w trybie ECO), z współczynnikiem mocy wejściowej >0,99 oraz niskim poziomem zakłóceń harmonicznych (iTHD<3%). Ten zasilacz UPS charakteryzuje się lepszą efektywnością energetyczną niż pozostałe porównywalne produkty dostępne na rynku, a dodatkowo posiada gwarantowaną niezawodność, większą elastyczność i jest łatwy w zarządzaniu. Produkt ten pomaga użytkownikom obniżyć koszty zużycia energii generowane przez rozwój działalności.
Jednocześnie zasilacz UPS Ultron serii HPH posiada szeroki zakres napięcia wejściowego od -40% do +20%, co sprawia, że nadaje się do zastosowania w trudnych warunkach i zapewnia niezakłócone zasilanie przy każdym obciążeniu. Wśród pozostałych cech gwarantujących niezawodność systemu należy wspomnieć o technologii opartej na cyfrowym przetwarzaniu sygnału DSP oraz niższej liczbie komponentów elektronicznych, co zmniejsza wskaźnik awaryjności. Mechanizm sterowania odporny na awarie skuteczne eliminuje pojedyńcze punkty podatności na awarię. Ultron serii HPH posiada także wbudowany ręczny bypass serwisowy gwarantujący nieprzerwane zasilanie dla wszystkich obciążeń podczas prac konserwacyjnych. Taka budowa to gwarancja maksymalnej niezawodności zasilaczy UPS Ultron serii HPH.
Co więcej, zasilacz UPS Ultron serii HPH obśługuje redundancję N+X, możliwość równoległego rozszerzenia oraz rezerwę hot-standby. Urządzenia można łaczyć równolegle - maksymalnie cztery jednostki - co zapewnia optymalną elastyczność. Wbudowane najnowsze oprogramowanie do zarządzania zasilaczami UPS (UPSentry 2012 i ShutdownAgent 2012) pozwalają użytkownikom na zdalne monitorowanie i zarządzanie UPS przez interfejs sieciowy.
Dzięki wszystkim powyższym doskonałym cechom, technologiom i wynikom, zasilacz UPS Delta Ultron serii HPH wyróżnił się na tle produktów konkurencji podczas Chińskich Międzynarodowych Targów Przemysłowych 2013 i otrzymał Srebrną Nagrodę. Fakt ten potwierdza wysiłki oraz wiodącą pozycję Delta w dziedzinie zarządzania energią. W przyszłości Delta będzie kontynuować wysiłki na rzecz dostarczania przyjaznych środowisku i energooszczędnych produktów i wykorzystywać swoje kluczowe zdolności w dziedzinie zarządzania energią, by połączyć globalne zasoby i możliwości R&D.