LISTA PRODUKTÓW
Delta MCIS prezentuje zasilacz UPS serii Ultron HPH zapewniający maksymalną moc i wydajność kosztową dla ochrony krytycznych operacji

Najlepsze wyniki i sprawność w swojej klasie
Ultron serii HPH zapewnia współczynnik mocy równy 1 (kVA=kW), gwarantując maksymalną moc zasilania dla obciążenia bez uszczerbku dla parametrów zasilacza UPS. W połączeniu z wiodącą efektywnością zasilania, do 96% oraz do 99% w trybie ECO, współczynniku mocy wejściowej >0,99 oraz niskim poziomem harmonicznych (iTHD <3%), Ultron serii HPH maksymalizuje dostępność mocy przy jednoczesnej minimalizacji całkowitego kosztu posiadania.
Zaprojektowany dla gwarantowanej niezawodności
Ultron serii HPH posiada szeroki zakres napięcia wejściowego: -40% do + 20%, dzięki czemu może sprostać trudnym warunkom użytkowania, zapewniając bez zakłóceń zasilanie zdolne do obsługi obciążenia. Pozostałe cechy gwarantujące niezawodność systemu obejmują technologię opartą na DSP, która umożliwia redukcję liczby komponentów elektronicznych w celu obniżenia wskaźnika awaryjności oraz odporny na awarie mechanizm sterowania eliminujący pojedyncze punkty awarii. Ultron serii HPH oferuje także wbudowany ręczny bypass gwarantujący ciągłość zasilania dla obciążenia nawet w sytuacji, gdy UPS jest poddawany konserwacji. Ultron serii HPH zapewnia wyższą niezawodność, by chronić Twoje krytyczne operacje.
Większa elastyczność
Zapewnienie większej elastyczności dzięki szerszemu zakresowi dostępnych konfiguracji czyni zasilacze Ultron serii HPH najlepszą odpowiedzią na Twoje potrzeby. Ultron serii HPH może zostać skonfigurowany w wersji N+1, jako element samodzielny, zasilaczy hot-standby i nie tylko. Bez konieczności zakupu dodatkowego sprzętu, urządzenie można rozbudować do 4 jednostek (do 160 kW). Możliwość dopasowania napięcia ładowania oraz napięcia baterii umożliwiają adaptację do różnych typów baterii, a ich elastyczna liczba pozwala na optymalizację inwestycji w tym zakresie. Ultron serii HPH oferuje odpowiednie cechy, by zaspokoić Twoje szczególne potrzeby.
Rozwiązanie wspierające inteligentne zarządzanie
Ultron serii HPH, którego wyróżnikiem jest łatwość zarządzania, jest dostarczany wraz z najnowszym oprogramowaniem Delta do zarządzania zasilaczami UPS: UPSentry 2012 oraz ShutdownAgent 2012, które pozwala użytkownikom na zdalne monitorowanie UPS oraz zarządzanie nimi poprzez interfejs sieciowy. Oprogramowanie UPSentry 2012 oraz Shutdown Agent 2012 pozwala także na bezpieczne zamknięcie wielu serwerów, działających w oparciu o różne systemy operacyjne, oraz maszyn wirtualnych, zapobiegając możliwemu uszkodzeniu danych.
Nowa seria zasilaczy awaryjnych Delta Ultron HPH to kompletne rozwiązanie spełniające wymogi bezpieczeństwa firm działających w różnych sektorach i zapewniające maksymalną moc, niezrównaną efektywność energetyczną oraz doskonałe wyniki w zakresie zasilania. Ultron serii HPH nie tylko zapewnia korzyści wynikające ze stabilnego zasilania, ale także oferuje efektywną kosztowo ochronę i stanowi najlepszą inwestycję dla rozwijającej się firmy.