LISTA PRODUKTÓW
Delta prezentuje filmy o rozwiązaniu centrów danych InfraSuite – 4 moduły

Zarządzanie energią
System zarządzania energią składa się ze skalowalnego systemu zasilania awaryjnego (UPS), szaf rozdzielczych (PDC) oraz rozdzielaczy mocy (PDU). Połączenie tych trzech elementów działa na rzecz optymalizacji rozdziału mocy w centrum danych i zapewnienia stałej ochrony obciążeń o znaczeniu krytycznym dla prowadzonej działalności. Wysokowydajne systemy zasilania awaryjnego UPS firmy Delta charakteryzują się różną mocą, dopasowaną do wymagań naszych klientów. Wyjściowy współczynnik mocy osiąga poziom od 0,9 do 1 przy zawartości harmonicznych prądu (THDi) w zakresie od poniżej 3% do 5%. Skalowalne, modułowe rozwiązania systemów zarządzania energią zapewniają ciągłą i i efektywną kosztowo rozbudowę centrów danych w sposób spełniający oczekiwania klientów. (Prezentacja produktu > )
Szafy rack i akcesoria
Prostota i optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni to kluczowe efekty stosowania modułowych, 19-calowych szaf rack dla serwerów, 23-calowych szaf rack dla wyposażenia sieciowego, a także całej gamy dedykowanych akcesoriów. Dzięki łatwości montażu, wysokiej nośności i inteligentnym rozwiązaniom w zakresie wentylacji, szafy rack i akcesoria Delta InfraSuite umożliwiają stworzenie efektywnych, funkcjonujących w pełnym zakresie centrów danych o wysokiej gęstości. (Prezentacja produktu > )
Precyzyjne systemy chłodzenia
Precyzyjne systemy chłodzenia Delta dla centrów danych charakteryzują się wysoką sprawnością chłodzenia i umożliwiają precyzyjną kontrolę temperatury i wilgotności wewnątrz centrum danych. Profesjonalne rozwiązania chłodzące Delta wykorzystują pełną gamę produktów do precyzyjnego chłodzenia, obejmującą: serię RowCool – przeznaczoną do instalacji obok źródeł ciepła w celu eliminacji gorących punktów, serię RoomCool – oferującą rozwiązania z nawiewem z dołu (downflow) i z góry (upflow), a także rozdzielacze ADU – pozwalające kierować strumień powietrza z urządzeń RoomCool tak, by skutecznie usuwać gorące punkty. Poza precyzyjną kontrolą temperatury i wilgotności, precyzyjne systemy chłodzenia zapewniają wysoką efektywność energetyczną, co przynosi naszym klientom oszczędności związane z kosztami eksploatacji i konserwacji.
System zarządzania środowiskiem
System zarządzania środowiskiem Delta to idealne zabezpieczenie działania centrów danych. Kierownicy IT są w łatwy sposób informowani o środowisku centrum danych, bezpieczeństwie oraz statusie zużycia energii w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na ziemi, zapewniając optymalne działanie centrum danych oraz, co najważniejsze, ochronę konkurencyjności przedsiębiorstwa w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie. (Prezentacja produktu > )
Połączone razem, te 4 moduły oferują w pełni zintegrowany, możliwy do rozbudowy modułowy system budowania środowiska sprzętowego i oprogramowania, gwarantując ciągłość wykonywania krytycznych operacji centrum danych. Delta MCIS pozwala klientom zminimalizować ich początkowe wydatki kapitałowe oraz wydatki operacyjne dając im maksymalną przewagę konkurencyjną.