LISTA PRODUKTÓW
Grupa Delta prezentuje energooszczędne rozwiązania dla fabryk i zarządzania energią podczas CiIF 2013

Jako spółka zaangażowana na rzecz ochrony środowiska, Delta nieustannie poprawia efektywność konwersji swoich produktów zasilających i aktywnie opracowuje energooszczędne rozwiązania. Na nadchodzących targach CIIF Delta przedstawi całą gamę przynoszących doskonałe wyniki, niezawodnych produktów i rozwiązań będących rezultatem długoletnich prac rozwojowych spółki w dziedzinie elektroenergetyki. Poniżej przedstawiono najważniejsze tematy prezentowane na targach:
Rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej
W dziedzinie automatyki przemysłowej celem Delta jest dostarczanie bardziej wydajnych, kompleksowych, energooszczędnych rozwiązań dla spółek przemysłowych. Wiodące rozwiązania, które zostaną zaprezentowane na CIFF 2013 dotyczą sieci przemysłowych, bezpiecznego używania prądu, wind, HVAC, oczyszczania ścieków i innych. Delta pokazała po raz pierwszy w kraju “Zintegrowane rozwiązanie w zakresie oszczędzania energii dla Fabryk”. Rozwiązanie to stanowi połączenie siedmiu istotnych systemów: systemu zarządzania energią, energooszczędnego rozwiązania HVAC, rozwiązania z zakresu zarządzania jakością energii, rozwiązania zapewniające energooszczędność wind, energooszczędnego rozwiązania kontroli oświetlenia, rozwiązania pozwalające oszczędzić energię niezbędną do zasilania to maszyn do formowania wtryskowego oraz poprawy energooszczędności kompresorów powietrza. Ten kompletny pakiet został zaprojektowany w celu rozwiązania różnych problemów dotyczących oszczędzania energii, z którymi często zmagają się fabryki.
Rozwiązania w zakresie zasilania i dystrybucji energii
Rozwiązanie w zakresie zasilania i dystrybucji energii Delta pomaga stworzyć bezproblemowe środowisko rozdzielania mocy w obiektach przemysłowych, pomieszczeniach, gdzie przechowywane są nośniki danych oraz w zwykłych budynkach, jednocześnie rozwiązując problemy z jakością energii. Najważniejsze z prezentowanych produktów to: zasilacze Ultron serii DPS – najbardziej kompaktowy zasilacz UPS tego rodzaju na rynku; Ultron serii HPH – nowa generacja UPS z optymalnymi wynikami i efektywnością; oraz rozwiązanie Delta w zakresie zarządzania jakością energii, na które składa się bardzo precyzyjne filtrowanie oraz zintegrowane rozwiązania kompensacyjne. Wszystkie produkty i rozwiązania są nowością w branży elektroenergetyki i technologii kontroli na świecie.
Rozwiązania energooszczędne dla silników
Delta jest zaangażowana na rzecz prowadzenia prac R&D i produkcji energooszczędnych produktów o niskim zużyciu energii. Produkty Delty, cechujące się wysoką efektywnością energetyczną, zostały zaprojektowane, by zaspokoić potrzeby sektora elektronicznego, petrochemicznego, węglowego i chemicznego, oraz wielu innych. Podczas CIIF 2013 Delta zaprezentuje dwa rozwiązania z zakresu oszczędzania energii silnikowej – rozwiązanie oparte o przekształtnik częstotliwości wysokiego napięcia oraz rozwiązanie oparte o regulację prędkości z wykorzystaniem magnesów stałych. Przekształtnik częstotliwości wysokiego napięcia MVD, będący regulatorem wysokiego napięcia prędkości silnika prądu zmiennego, został niezależnie opracowany i wyprodukowany przez Delta i oferuje wysoką wydajność, łatwe przystosowanie do wysokich obciążeń oraz funkcję łagodnego rozruchu silnika. Z drugiej strony sterownik na magnesy stałe PMD to czysto mechaniczne urządzenie zaprojektowane specjalnie w celu regulacji prędkości oraz oszczędzania energii przy obciążeniach odśrodkowych, jak w wypadku wentylatorów czy pomp odśrodkowych. Obydwa rozwiązania z powodzeniem pozwalają oszczędzać energię i mogą przynieść korzyści ekonomiczne w zastosowaniu przemysłowym.
Rozwiązania z zakresu zarządzania monitoringiem/kontrolą zasilania
W samym sercu “Rozwiązania w zakresie monitoringu i zarządzania zasilaniem” Delta znajduje się system inteligentnego monitoringu i zarządzania, który otrzymał jedną z nagród na CIIF 2012. Tym razem całkowicie nowe “Rozwiązanie w zakresie monitoringu i zarządzania zasilaniem” wykorzystuje iPEMS jako kluczowy system kontroli integrując doceniany na całym świecie podział dużego ekranu oraz produkty z zakresu dystrybucji energii w jedno przemysłowe kompleksowe rozwiązanie umożliwiające monitoring oraz zarządzanie zasilaniem, które pozwala na zbieranie, przetwarzanie i wizualizację danych oraz zarządzanie zasilaniem i dystrybucją mocy. Rozwiązanie to może dostarczyć ogromną ilość wizualizowanych informacji, pomagając użytkownikom przemysłowym w podejmowaniu decyzji oraz wykonywaniu zdalnej kontroli w terminowy i efektywny sposób.
Rozwiązania w zakresie zielonej energii
Zważywszy na stopniowe kurczenie się dostępnych zasobów energetycznych, wykorzystanie zielonej energii w przemyśle stało się trendem. Jako ekspert w energoelektronice posiadający bogate doświadczenia R&D oraz produkcyjne, Delta już wprowadziła na rynek uznane w sektorze zintegrowane rozwiązania łączące energię wiatrową, słoneczną oraz funkcje przechowywania energii. Mała elektrownia wiatrowa oraz przekształtnik fotowoltaiczny zaprezentowane na targach cechują się tak wysokim wskaźnikiem sprawności konwersji - 96% i 98,3% odpowiednio - co ponownie potwierdza fakt nieustannego dążenia przez Delta do tworzenia produktów zapewniających doskonałe wyniki.
CIFF 2013 odbędzie się w nowym centrum wystawienniczym w Szanghaju – New International Expo Centre w dniach od 5 do 9 listopada. Stoisko Delta, oznaczone numerem C058, znajduje się w budynku W1. Zachęcamy do odwiedzenia nas na targach!