LISTA PRODUKTÓW
Wydajność centrum danych i pomiar PUE

Dobry monitoring zużycia energii w centrum danych pomaga poprawić wydajność. Standardowym wskaźnikiem efektywności centrum danych jest współczynnik efektywności zużycia energii (PUE), który został wprowadzony przez Green Grid w 2007 roku.
Odpowiada on wskaźnikowi ogólnej mocy obiektu podzielonej przez moc sprzętu IT. Zgodnie z Green Grid, PUE oferuje sposób na:
- Możliwości poprawy efektywności operacyjnej centrum danych
- Porównanie centrum danych do innych mu podobnych
- Stwierdzenie, czy operatorzy centrum danych poprawiają z czasem projekty i procesy
- Określenie możliwości zmiany przeznaczenia energii na potrzeby zasilania dodatkowego sprzętu IT
- Ustalenie celu projektu lub celów nowych centrów danych
Źródło: Raport Green Grid “PUE: kompleksowa analiza wskaźnika”
PUE to cenny wskaźnik pozwalający na ocenę zasilania w centrum danych i zarządzanie nim. By zmierzyć efektywność centrum danych, kierownicy IT i operatorzy centrum danych muszą znać jego elementy. Dwie kategorie energii w centrum danych to energia zasilająca sprzęt IT oraz ogólna wartość energii niezbędna do utrzymania obiektu, która obejmuje zasilanie, chłodzenie oraz inne różnorodne składniki obciążenia, jak oświetlenie czy zabezpieczenia. Ogólna wartość energii zużywana przez obiekt to wartość, którą można próbować obniżać.
Poznanie wartości referencyjnych dla efektywności centrum danych może być pierwszym krokiem w obniżaniu zużycia energii i jej kosztów. Zapewnia możliwość porównania i oceny bieżącego projektu centrum danych oraz opracowanie strategii wprowadzania poprawek.
|
Rozwiązanie centrum danych Delta InfraSuite oferuje doskonałe wyniki i wysoką sprawność w kontekście zasilania i rozwiązań chłodniczych. Nasze systemy zasilania awaryjnego UPS wspierają działanie centrów danych, oferując wiodące w sektorze wyniki w zakresie jakości zasilania oraz efektywności (współczynnik mocy>0,9, sprawność do 96%) oraz modułowość zapewniającą elastyczność, lepsze wykorzystanie miejsca i adaptowalność. Nasze rozwiązania chłodzące również cechują się wysoką sprawnością. Jednym z wyborów jest seria Infrasuite Rowcool posiadająca szeregowy modułowy projekt, oparta na koncepcji “pay as you go” i podzielona na strefy według zastosowań. Prędkość wentylatora dostosowuje się do zmian obciążenia, co zapewnia istotne oszczędności kosztów zasilania. Poza rozwiązaniami infrastrukturalnymi, Delta InfraSuite oferuje także oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą centrów danych DCIM pod nazwą InfraSuite Manager, które dostarcza kierownikom IT zintegrowaną platformę monitorowania środowiska, zarządzania sprzętem IT oraz śledzenia wyników energetycznych centrum danych, pozwalających na pozyskanie informacji do pracy nad poprawą współczynnika PUE. Rozwiązania centrów danych InfraSuite pozwalają zaoszczędzić co najmniej 25% zużycia energii, dzięki czemu standard złoty i wyższy stają się osiągalne.
Przed budową lub modernizacją centrum danych, konieczne jest dokładne omówienie i ustalenie celów sparwności centrum danych z profesjonalistami. Wybierz odpowiedni system zasilania i chłodzenia, by stworzyć niezawodne, energooszczędne, łatwe w konserwacji i zarządzaniu centrum danych odpowiadające Twoim potrzebom biznesowym. Budowa energooszczędnego środowiska może zwiększyć koszty, jednakże obniżenie wydatków operacyjnych w przyszłości to dobra inwestycja, która w końcu przyniesie optymalizację całkowitego kosztu utrzymania (TCO).