LISTA PRODUKTÓW
Delta prezentuje nowy zasilacz UPS Ultron serii DPS z rozszerzeniem mocy znamionowej

Wyjątkowe cechy decydujące o konkurencyjności zasilaczy Ultron serii DPS obejmują najnowszą topologię TLI, trójfazową korektę współczynnika mocy, wiodącą w branży sprawność AC-AC, współczynnik mocy wejściowej >0,99, współczynnik mocy wyjściowej 0,9 oraz niski poziom THDi <3%. Zasilacz UPS Ultron serii DPS ma osiągnąć najwyższą możliwie dostępność. Co więcej, Delta uwzględniła specjalne ulepszenia w zakresie zarządzania bateriami, wentylatory, których wymiana nie wymaga odcinania zasilania oraz łatwą konserwację i wyjątkową kompaktowość. Te osiągnięcia w zakresie projektowania gwarantują stabilniejsze zasilanie, lepszą efektywność energetyczną przy niższych inwestycjach kapitałowych oraz jeszcze niższych kosztach operacyjnych.
Pozostałe cechy UPS serii Ultron DPS obejmują:
Wysoka niezawodność
Ultron serii DPS to rozwiązanie gwarantujące wysoką niezawodność systemu, szeroki zakres napięcia wejściowego, zmniejszony wpływ generatora oraz ochronę przed przegrzewaniem.
Niższy całkowity koszt utrzymania
Obniżone straty energii oraz niższe koszty operacyjne dzięki wysokiej efektywności AC-AC Ultron serii DPS, nawet przy niskich poziomach obciążenia.
Uproszczona konserwacja
Ultron serii DPS wykorzystuje efektywną kosztowo redundancję, by osiągnąć zerowy czas wyłączeń, zmniejszyć czas potrzebny na konserwację oraz szybko i poprawnie wykrywać błędy. Dzięki wentylatorowi, którego wymiana i konserwacja nie wymagają odłączenia zasilania, wbudowanemu ręcznemu bypassowi, przełącznikom wejścia/wyjścia dla obwodu obejścia (bypass), Ultron serii DPS to wybór numer jeden dla osób ceniących sobie prostotę utrzymania systemu.
Wysoka elastyczność
Równoległa rozbudowa mocy bez konieczności zakupu dodatkowego sprzętu oraz typowa konfiguracja baterii oferuje elastyczne opcje UPS, by sprostać Twoim potrzebom.
Z powodu bardzo entuzjastycznego przyjęcia serii Ultron DPS 160 ~ 400 kVA przez klientów, w tym wiodącego operatora telefonii stacjonarnej w Polsce, wiodącego dostawcy szerokopasmowego Internetu i usług telekomunikacyjnych w Hiszpanii, liczących się ośrodków medycznych w Rosji i wielu innych, Delta rozszerzyła zakres mocy, by uwzględnić zakres 60 ~ 120 kVA. W tej chwili zakres mocy serii UPS Delta waha się of 60 ~ 400 kVA, dzięki czemu możemy dostarczać produkty jeszcze szerszej grupie klientów.
UPS serii Ultron DPS to Twój najlepszy wybór pod kątem dostępności, wysokiej niezawodności, mniejszych strat energii oraz mierzalnych wyników zasilania. Osiągnięcia Delty w zakresie projektowania chronią zasilanie Twoich aplikacji krytycznych dzięki rozwiązaniu, które posiada najwyższą niezawodność i najniższy całkowity koszt utrzymania na rynku.