LISTA PRODUKTÓW
Delta Electronics wygrywa konkurs na “Najlepsze rozwiązanie UPS dla centrów danych”
Projekt zgłoszony przez Delta Electronic do konkursu obejmował system zasilania dla centrum danych składający się z 16 racków, każdy z mocą znamionową 7kW, które łącznie generowały ok. 112 kW ciepła. Zaproponowane zintegrowane rozwiązanie składało się z UPS DPS 200 kVA z efektywnością operacyjną AC-AC na poziomie 96%, systemem precyzyjnego chłodzenia, szafą rozdzielczą (PDC) pozwalającą na podłączenie do 84 racków serwerowych, jednostką rozdzielczą (PDU) zapewniającą optymalną dystrybucję energii do urządzeń wewnątrz racka oraz system zarządzania środowiskowego, który obejmuje czujniki oraz centralną stację monitorowania. Modułowa architektura oraz dające możliwość rozbudowy rozwiązania Delta, ich łatwa integracja z wszystkimi komponentami centrum danych oraz inteligentny system zarządzania środowiskowego nie pozostawiły żadnych wątpliwości, że to Delta Electronics powinna wygrać konkurs.
“Uznanie ekspertów potwierdza efektywność kosztową oraz niezawodność rozwiązań Delty, co nie tylko pozwala klientom na obniżenie wydatków kapitałowych i operacyjnych oraz szybką instalację systemu unikając ryzyka przerw w zasilaniu, ale także oferuje scentralizowany monitoring oraz kontrolę klimatu, bezpieczeństwa oraz systemów zużycia energii. Tworząc nasze zintegrowane rozwiązania staramy się zapewnić maksymalną wydajność zarówno systemu zasilania jako całości, jak i jego poszczególnych komponentów”, mówi Mikhail Grebennikow, Dyrektor Sprzedaży Delta Rosja &WNP.
O konkursie
Celem konkursu “Najlepsze rozwiązania w zakresie zasilania dla spółek telekomunikacyjnych”jest wyłonienie najbardziej interesujących rozwiązań w zakresie zasilania wśród systemów UPS dla stacji bazowych i przekaźnikowych, centrów danych, serwerowni oraz innych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej. Analiza rozwiązań uczestników daje nam także możliwość śledzenia głównych trendów w sektorze zasilania oraz zwracania uwagi społeczności zawodowych i biznesowych na ten obszar.