Un micro-centre de données de Delta alimente un événement de voile majeur

Les compétitions de voile font intervenir plus d'une dizaine de systèmes applicatifs, dont des systèmes de gestion d'événement, de comptage de points et d'administration. Contrairement aux compétitions qui se déroulent en intérieur, accueillir une compétition de voile exigence également de recueillir, traiter, distribuer et stocker d'énormes quantités de données marines et terrestres.
Un système informatique aussi complexe repose sur une infrastructure de centre de données. Après mûre réflexion, la direction de la compétition a choisi d'opter pour la série de micro-modules Dynamic Data Center de Delta, qui inclut la série de systèmes UPS modulaires DPH, la climatisation de précision, la gestion d’infrastructure de centre de données (DCIM) et d'autres produits.
Le système UPS retenu pour le centre de compétitions de voile vient de la série modulaire DPH. En plus de fournir une haute disponibilité, d’excellentes performances et un rendement exceptionnel comme tous les produits UPS de Delta, sa conception tolérante aux pannes (N+X) emploie un mécanisme de contrôle interne pour obtenir une redondance automatique des modules d'alimentation. La logique de commande répartie permet un basculement automatique sur un module de secours afin d'assurer un fonctionnement continu du système UPS. La capacité de remplacement à chaud des composants et modules clés facilite la maintenance du système UPS, de sorte que le délai moyen de récupération est proche de zéro. La disponibilité et la fiabilité du centre de données sont optimisées également. L'importance du système UPS a amené Delta à incorporer une solution d'alimentation centralisée pouvant monter jusqu'à 500 kVA et une conception à deux bus 2N afin d'augmenter fortement la disponibilité et la fiabilité du système d'alimentation. Le haut niveau de protection électrique garantit un fonctionnement sans faille du système de compétition de voile.
La solution logicielle InfraSuite Manager utilisée dans le micro-centre de données fournit une vue d’ensemble de l’infrastructure informatique (machines virtuelles, serveurs et baies) et de l’environnement des locaux (alimentation, refroidissement et environnement) qui permet de gérer les opérations du centre de données. Toutes les opérations matérielles et logicielles critiques sont maintenant intégrées. Les administrateurs ont accès à davantage de données pour planifier et prévoir les futurs besoins du centre de données, notamment concernant la surveillance de l’environnement, les systèmes d'alimentation, de refroidissement et de sécurité, la gestion des ressources, la gestion des rapports, l’analyse des données et l’intégration informatique.
La série Dynamic Data Center de Delta épouse la philosophie de conception écologique pour l’efficacité énergétique en utilisant un refroidissement basé dans la baie (entre les rangées). Des ventilateurs soufflent de l’air directement vers les sources de chaleur pour réduire le flux d'air. Un refroidissement plus précis élimine également les points chauds localisés. La présence de canaux d'air froid étanches entre les rangées empêche les flux d'air chaud et froid d’interférer entre eux. Une telle interférence pourrait en effet provoquer un effet « îlot de chaleur » et entraîner une perte de flux d'air et de refroidissement. Le micro-centre de données Dynamic Data Center augmente l’efficacité du refroidissement de plus de 12 % comparé aux centres de données classiques. Le rendement énergétique (PUE) peut être réduit à moins de 1,5 lorsque des systèmes de refroidissement par eau et naturel sont employés.
Un avantage du nouveau centre de données de compétition de voile par rapport aux centres classiques est une montée en charge progressive à la demande. Le système de compétition de voile pourra ainsi monter en charge sans aucune contrainte au fur et à mesure de l'augmentation du volume de données, prêt à relever les défis de compétitions encore plus palpitantes.