Liste des produits

Famille UPS de Delta

Famille Amplon 1kVA ou plus
UPS à une phase
Famille Ultron 10kVA ou plus
UPS en ligne à trois phases
Famille Modulon 20kVA ou plus
UPS modulaire

Uninterruptible Power Supply, Modulon NH Plus

Technical Specifications

Modèle
NHP-20K / NHP-40K / NHP-60K
 
NHP-80K / NHP-100K / NHP-120K
Classification (kVA / kW*)
[20K]: 20kVA / 18kW
 
[40K]: 40kVA / 36kW
 
[60K]: 60kVA / 54kW
 
[80K]: 80kVA / 72kW
 
[100K]: 100kVA / 90kW
 
[120K]: 120kVA / 108kW
Entrée
 
Tension nominale
380/220, 400/230, 415/240 Vca (3 phases, 4-fils + G)
Plage de tensions
208 ~ 477 Vca (ligne-ligne)/120 ~ 276 Vca (ligne-neutre) **
Distorsion harmonique du courant
< 3% (pleine charge)
Facteur de puissance
> 0,99
Fréquence
45~65 Hz
Sortie
 
Tension
380/220, 400/230, 415/240 Vca (3 phases, 4-fils + G)
Distorsion harmonique de tension
≤ 3% (charge linéaire)
Régulation de tension
± 1% (statique)
Fréquence
50 ou 60 Hz
Régulation de la fréquence
± 0,05 Hz (oscillateur interne)
 
± 5 Hz (synchronisé, réglable par incrément de 0,1 Hz)
Capacité de surcharge
≤ 125%: 10 minutes
 
≤ 150% : 1 minute
Interface
 
Standard
RS232 x 1, fente SNMP x 2, sortie de contact sec x 6, entrée de contact sec x 2, Température du compartiment de la batterie x 4, détection de l’état du compartiment de la batterie x 1, port parallèle x 1, REPO x 1
Gestion des périphériques
Carte SNMP, carte Modbus, carte de contrôle E/S relais, EnviroProbe, hub SNMP + 5 ports, capteur de température du compartiment de la batterie, câble d’état du compartiment de la batterie
Conformité
 
Sécurité
CE, RCM
Autres fonctions
 
Redondance parallèle et extension
Redondance des modules et du système
 
maximum 4 unités en parallèle jusqu’à 480 kVA
Mise hors tension d’urgence
Local et distant
Journal d’événements SRAM
500 enregistrements
Rendement
 
CA-CA
94%
Mode ECO
97%
Environnement
 
Température d’utilisation
0 ~ 40ºC
Humidité relative
0 ~ 95% (sans condensation)
Bruit audible (à un mètre)
[20K]: < 65 dB
 
[40K]: < 68 dB
 
[60K]: < 68 dB
 
[80K]: < 70 dB
 
[100K]: < 72 dB
 
[120K]: < 73 dB
Caractéristiques physiques
 
Dimensions(LxDxH) UPS
[20K~80K]: 520 x 910 x 1165 mm
 
[100K~120K]: 520 x 975 x 1695 mm
Dimensions(LxDxH) Bloc batterie
[20K~80K]: 520 x 855 x 1165 mm (26 Ah x 40 pcs)
 
[100K~120K]: 520 x 855 x 1695 mm (40 Ah x 40 pcs)
Poids
[20K]: 170 kg
 
[40K]: 200 kg
 
[60K]: 230 kg
 
[80K]: 260 kg
 
[100K]: 350 kg
 
[120K]: 380 kg
* Subject to reconfiguration of the UPS. Delta provides the configuration service.
** When input voltage is 208~300/120~173 Vac, the sustainable loading is from 70% to 100% of the UPS capacity.

These specifications are subject to change without notice. Please contact us or our distributors in your region for the latest specs.
Demande d’offre
Prénom *
Nom *
Entreprise *
Titre du poste *
Email de travail *
Téléphone de travail *
État / Province
Pays *
Produits vous intéressant *
Message *
S'inscrire à la newsletter *
 

top