Liste des produits

Commutateur de transfert statique

Spécifications techniques

Modèle
STS16002SR / STS30002SR
Courant nominal
 
● STS16002SR
16 A
● STS30002SR
30 A
Règlementation
 
​​​​​​​● STS16002SR
CE / UL
​​​​​​​● STS30002SR
CE
Tension nominale
200/208/220/230/240 Vac
Écran
DEL
Connexion
 
Entrée
 
​​​​​​​● STS16002SR
C20 × 2 pièces
​​​​​​​● STS30002SR
IEC309 / L6-30P
Sortie
 
​​​​​​​● STS16002SR
C13 x 4 + C19 x 1 pièce
​​​​​​​● STS30002SR
IEC309 / L6-30R
Communication
SNMP
Température de fonctionnement
0~40℃
Température de stockage
-15~50℃
Humidité
HR de 0 à 95 % (sans condensation)
Bruit audible (à un mètre)
< 40 dB
Dimensions (H x l x P)
 
​​​​​​​● STS16002SR
43 x 440 x 385 mm
​​​​​​​● STS30002SR
43 x 440 x 385 mm / 43 x 440 x 390 mm
Poids
 
​​​​​​​● STS16002SR
4,85kg
​​​​​​​● STS30002SR
7,6kg / 6,2 kg
* Sous une température de 35℃ ; si la température de l'environnement se situe entre 36 et 40℃, il est conseillé de réduire la puissance nominale du produit à 25,6 A.

Toutes les spécifications sont soumises à des modifications sans préavis.