Liste des produits

Commutateur de transfert statique

Caractéristiques

Disponibilité
Adopte la conception SCR avec un relais en parallèle à titre de dispositif de commutation pour augmenter la fiabilitésans sacrifier l'efficacité.
Prend en charge les configurations de puissance redondantes pour une haute fiabilité.
Surveille la santé de la source d'alimentation et effectue automatiquement le transfert.
Fonctionnalités
De type monté en baie de taille 1U pour une installation et de réinstallation faciles.
SNMP intégré en option pour gestion à distance.
Témoins DEL indiquant le flux de puissance.
Fonction auto-test.
Sécurité
Le contact sans chevauchement empêche les courts-circuits entre deux sources.