Liste des produits
DATACENTER CATEGORIES
Climatisation de précision - RowCool 70 kW, Eau réfrigérée

Spécifications Techniques
Modèle
HCH1CB0
HCH1CB0 avec réchauffeur/humidificateur
Capacité
Capacité de climatisation maximale *1
70 kW
Capacité de climatisation sensible
69,3 kW
Puissance
Puissance d'entrée
3Φ4 W+G / 50,60 Hz / 380 V
Puissance d'entrée maximale
HCH1CB0: 3 kW
HCH1CB0 avec réchauffeur/humidificateur: 14 kW
Courant maximal
HCH1CB0: 5 AMP
HCH1CB0 avec réchauffeur/humidificateur: 22 AMP
Ventilateur
Flux d'air
11400 CMH (6700 CFM)
Type
Ventilateur EC
Nombre de ventilateurs
3 n
Serpentin
Débit d'eau
111,2 LPM
Réchauffeur
(HCH1CB0 avec réchauffeur/humidificateur)
Capacité
8,1 kW (27600 Btu/HR)
Courant
12,3 Amp
Niveaux
3 n
Humidificateur
(HCH1CB0 avec réchauffeur/humidificateur)
Capacité
3 kg/h
Puissance absorbée
2,25 kW
Courant
3,5 Amp
Filtre (jetable)
Classe de filter
30-35% MERV8
Dimensions de tubage
Eau d'entrée
32 A mm (1 1/4 in) filetage de tuyau femelle
Eau de sortie
32 A mm (1 1/4 in) filetage de tuyau femelle
Tuyau de vidange
20 A mm (3/4 in) filetage de tuyau male
Eau d'approvisionnement de l'humidificateur
HCH1CB0 avec réchauffeur/humidificateur:10 A mm (3/8 in) filetage de tuyau male
Raccords d'eau d'entrée/de sortie
Bas/haut (option)
Câblage électrique
Haut et bas
Interface de communication
1 fente SNMP (carte SNMP en option), 1 RS232, 1 RS485 (protocole Modbus), 2 contacts secs d'entrée, 2 contacts secs de sortie, 3 capteurs de température, 1 capteur de température/d'humidité à distance
Accessoires
Carte SNMP, tube de raccord pour tubage du haut, kit d'accessoires humidificateur, kit d'accessoires réchauffeur, capteur de température/d'humidité à distance, pompe de vidange, filtre lavable
Encombrement
Hauteur (sans/avec emballage)
2000/2220 mm
Largeur (sans/avec emballage)
600/764 mm
Profondeur (sans/avec emballage)
1090/1342 mm
Poids (brut/opérationnel)
HCH1CB0: 368/414 kg
HCH1CB0 avec réchauffeur/humidificateur: 375/421 kg
Veuillez contacter Delta ou un concessionnaire local pour les nouvelles spécifications concernant les améliorations continues que Delta réalise dans les différentes gammes de produits.
1. Essai standard de la capacité de climatisation à 60Hz
|
2. Référence pour l'essai de capacité de refroidissement : ASHARE 127 et GB/T 19413-2003
3. Conditions d'exploitation : température de l'eau à l'entrée 5-15°C, température de l'air de retour 4-40°C (sur sec), 30-85% sans condensation
4. Sous réserve de modification des spécifications en raison des mises à jour constantes du produit
Demande d’offre |