Liste des produits
DATACENTER CATEGORIES
Climatisation de précision - RowCool 70 kW, Eau réfrigérée

Caractéristiques
Disponibilité élevée
Alimentation double intégrée pour une meilleure fiabilité d'alimentation électrique.
Le panneau est exécuté avec une plaque d'acier laminé à froid et la surface est peinte à la poudre époxy avec dépose électrostatique assurant une grande résistance à la corrosion.
Détecteur de fuites intégré, capable d'afficher et d'alerter en cas de fuites.
Conception modulaire du bâti, prêt à être élargi pour permettre une configuration rapide de nouvelles unités de climatisation.
Déshumidificateur manuel intégré pour une déshumidification rapide et précise.
Prise en charge de la commande de groupe avec fonction de sauvegarde.
Flexibilité élevée
Le tuyau d'eau réfrigérée peut être raccordé dans le haut ou dans le bas avec câblage électrique d'entrée dans le haut et le bas et configuré selon les besoins.
Les roues permettent de déplacer facilement l'appareil dans les zones nécessitant une climatisation.
Filtre jetable de haute efficacité (MERV 8 ASHRAE 52.2).
La surveillance à distance peut être réalisée au moyen d'une carte SNMP, offrant une protection plus complète du système.
Réchauffeur et accessoires d'humidificateur en option pour un contrôle plus précis de la température et de l'humidité.
Rendement élevé
Le ventilateur à vitesse variable permet d'économiser l'énergie.
Le système de refroidissement avec régulation de débit intégrée permet d'économiser l'énergie.
Le débitmètre d'eau intégré Vortex surveille le débit d'eau réfrigérée et affiche aisément l'état du système.
Demande d’offre |