Liste des produits

Climatisation de précision - RowCool 29kW, Eau réfrigérée

Spécifications Techniques

Modèle
HCH1850
Méthode de climatisation
Eau réfrigérée
Capacité de climatisation maximale
29 kW
Capacité de climatisation sensible
28,7 kW
Puissance d'entrée
Monophase 220-240 Vac, 50/60 Hz
Courant d'entrée maximal
5 A
Puissance absorbée
1 kW
Flux d'air
2900 (4930) CFM (CMH)
Dimensions de tubage
25 A (1 pouce), filetage de tuyau femelle
Raccords d'eau d'entrée/de sortie
Haut et bas
Filtre
30~35%, MERV 8 (jetable)
Interface de communication
1 fente SNMP (carte SNMP en option), 1 RS232, 1 RS485 (protocole Modbus), 2 contacts secs d'entrée, 2 contacts secs de sortie, 3 capteurs de température, 1 capteur de température/d'humidité à distance
Accessoires
Filtre lavable
 
Capteur de température/d'humidité à distance, carte SNMP, pompe de vidang
Environnement
 
Température d'exploitation
4-40°C
Humidité relative
30-85%, sans condensation
Dimensions externs
 
Dimensions (L x P x H)
300 x 1090 x 2000 mm
Poids
185 kg
Conditions d'essai de la capacité de refroidissement totale : Température de l'air de retour : 40,6°C (sur sec) / 21,6°C (sur brut) / Température d'entrée de l'eau réfrigérée : 7,2°C / Température de sortie de l'eau réfrigérée : 13,8°C

Veuillez contacter Delta ou un concessionnaire local pour les nouvelles spécifications concernant les améliorations continues que Delta réalise dans les différentes gammes de produits.