Liste des produits

Climatisation de précision - RowCool 29kW, Eau réfrigérée

Caractéristiques

Disponibilité élevée
Alimentation double intégrée avec entrée double pour une meilleure fiabilité d'alimentation électrique.
Les redresseurs et le ventilateur remplaçable à chaud permettent de réduire considérablement les temps de maintenance.
Le panneau est exécuté avec une plaque d'acier laminé à froid et la surface est peinte à la poudre époxy avec dépose électrostatique assurant une grande résistance à la corrosion.
Détecteur de fuites intégré, capable d'afficher et d'alerter en cas de fuites.
Conception modulaire du bâti, prêt à être élargi pour permettre une configuration rapide d'une nouvelle unité de climatisation.
Déshumidificateur manuel intégré pour une déshumidification rapide et précise.
Prise en charge de la commande de groupe avec fonction de sauvegarde.
Flexibilité élevée
Le tuyau d'eau réfrigérée peut être raccordé dans le haut ou dans le bas et configuré selon les besoins.
Les roues permettent de déplacer facilement l'appareil dans les zones nécessitant une climatisation.
Filtre haute efficacité à usage unique (MERV 8 ASHRAE 52.2, 45mm) ; le filtre lavable MERV 1 est disponible pour achat et permet de diminuer les coûts.
La surveillance à distance peut être réalisée au moyen d'une carte SNMP, offrant une protection plus complète du système.
Rendement élevé
Le ventilateur à vitesse variable permet d'économiser l'énergie.
Le système de refroidissement avec régulation de débit intégrée permet d'économiser l'énergie.
Le débitmètre d'eau intégré Vortex surveille le débit d'eau réfrigérée et affiche aisément l'état du système.