UPS Modulaire, Séries DPH, Triphasé, 50-500 kVA
![UPS Modulaire, Séries DPH, Triphasé, 50-500 kVA - Delta Delta UPS Modulaire, Séries DPH, Triphasé, 50-500 kVA](/media/download/Modulon-UPS-DPH-series-50-500kVA.jpg.jpg)
Spécifications techniques
Modéle
DPH 50 / DPH 100 / DPH 150 / DPH 200 / DPH 250
DPH 300 / DPH 350 / DPH 400 / DPH 450 / DPH 500
Puissance nominale
● DPH 50
50 kVA / 50 kW
● DPH 100
100 kVA / 100 kW
● DPH 150
150 kVA / 150 kW
● DPH 200
200 kVA / 200 kW
● DPH 250
250 kVA / 250 kW
● DPH 300
300 kVA / 300 kW
● DPH 350
350 kVA / 350 kW
● DPH 400
400 kVA / 400 kW
● DPH 450
450 kVA / 450 kW
● DPH 500
500 kVA / 450 kW1)
# du module d’alimentation
● DPH 50
1
● DPH 100
2
● DPH 150
3
● DPH 200
4
● DPH 250
5
● DPH 300
6
● DPH 350
7
● DPH 400
8
● DPH 450
9
● DPH 500
9
Entrée
Tension nominale
220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (triphasé, 4 fils + PE)
Plage de tension
176~276 V AC (pleine charge)
Facteur de puissance
> 0,99
Distorsion harmonique en courant
< 3%2)
Plage de fréquence
40~70 Hz
Sortie
Tension nominale
220/380 V AC, 230/400 V AC, 240/415 V AC (triphasé, 4 fils + PE)
Régulation de la tension
±1% (statique)
Fréquence
50/60 Hz (± 0,05 Hz)
Capacité de surcharge
≤ 125% jusqu’à 10 minutes
≤ 150% jusqu’à 1 minute
Distorsion harmonique tension
≤ 2% (charge linéaire)
Batterie
Tension nominale
± 240 V DC
Tension de charge
± 272 V DC (réglable de 204 V DC à 312 V DC)
Protection de décharge profonde de la batterie
Oui
Interfaces
Standard
RS232 (1x), port parallèle (4x), USB (3x), Modbus (1x), emplacement carte Smart (1x), REPO (1x), EPO (1x), contact sec d’entrée (4x), contact sec de sortie (6x), capteur de température batteries (4x), détection commutateur externe (4x), RJ45 (1x), Ethernet (1x)
En option
Relais carte E/S, câble de capteur de température de boîtier de batteries
Autres propriétés
Redondance parallèle et extension
Oui, jusqu’à 8 unités
Mise hors tension d’urgence
A distance (par défaut) et local (en option)
Démarrage batterie
Oui
Rendement
Mode AC/AC
Jusqu’à 96,5%
Mode ECO
Jusqu’à 99%
Environnement
Humidité relative
0-90% (sans condensation)
Température de fonctionnement
0-40°C
Bruit audible
● DPH 50-400
< 65 dB(A)
● DPH 450-500
< 80 dB(A)
Protection IP
IP20
Propriétés physiques
Dimensions (l x P x H)
2000 x 600 x 1100 mm
Poids
● DPH 50
353 kg
● DPH 100
389 kg
● DPH 150
425 kg
● DPH 200
461 kg
● DPH 250
497 kg
● DPH 300
533 kg
● DPH 350
569 kg
● DPH 400
605 kg
● DPH 450
641 kg
● DPH 500
641 kg
Poids
Armoire système: 317 kg
module d’alimentation: 36 kg
Normes et sécurité
Conformité
CE, BSMI
Sécurité
EN 62040-1
Conformité EMC
EN 62040-2
1) Facteur de puissance = 0,9
2) Avec une distorsion harmonique tension < 1% à l’entrée.
2) Avec une distorsion harmonique tension < 1% à l’entrée.
Toutes les spécifications sont soumises à des modifications sans préavis.
Demande d’offre |