UPS Modulaire, Séries DPH, Triphasé, 50-500 kVA

Introduction
Dans ce monde intensément informatisé, avec un trafic dense de données entraînées par nuage, les applications 4G/5G et de diffusion des médias en temps réel, les managers IT doivent faire face aux défis que représente l‘augmentation de densité de puissance des baies et un espace limité pour les centres de traitement de données. La technologie UPS modulaire innovante de Delta est capable de satisfaire la demande des clients, à savoir une densité et performance de puissance élevée tout en assurant une disponibilité continue. La toute nouvelle série Delta Modulon DPH UPS 500 kVA atteint une densité de puissance de premier plan dans l‘industrie, à savoir 55,6 kVA par module, offrant la plus petite empreinte et la meilleure utilisation de l‘espace. Le Modulon DPH 500 kVA UPS est la protection de puissance modulaire idéale des centres de traitement de données MW pour atteindre l‘optimisation du coût total de possession (TCO).
Applications:
Demande d’offre |