UPS Modulaire, Séries DPH, Triphasé, 50-500 kVA
![UPS Modulaire, Séries DPH, Triphasé, 50-500 kVA - Delta Delta UPS Modulaire, Séries DPH, Triphasé, 50-500 kVA](/media/download/Modulon-UPS-DPH-series-50-500kVA.jpg.jpg)
Caractéristiques
Excellentes performances de puissance
La densité de puissance de pointe dans l‘industrie, à savoir 55,6 kVA par module dans espace 3U et la plus petite empreinte pour 500 kVA en une seule baie pour atteindre la meilleure utilisation, comparé à ses pairs
Haut rendement AC-AC jusqu‘à 96,5 % et mode ECO jusqu‘à 99 %, se traduisant par des économies d‘énergie significatives
Mode Green, présentant une fonction d‘agrégation de charge, optimise la productivité du système
Disponibilité maximale
Conception entièrement modulaire et modules clés permutables à chaud pour réduire la durée moyenne de réparation (MTTR) à une valeur proche de zéro sans risque de temps d‘arrêt
Composants redondants et bus CAN double assurent une très grande disponibilité du système et évitent le point individuel de défaillance
UPS modulaire grandit avec vos affaires par extension parallèle de jusqu‘à 8 unités pour 4MVA de capacité totale d‘énergie
Grande facilité de gestion
Ecran tactile couleur 10“ permet la gestion locale aisée des UPS
Informations sur les conditions ambiantes tel que sécurité, eau, feu et température peuvent être intégrées dans l‘UPS pour surveillance aisée via l‘écran LCD du système d‘alimentation sans coupure (UPS)
Si l‘UPS est équipé d‘un système de gestion des batteries externe, l‘information batterie peut être intégrée dans l‘UPS et surveillée via l‘écran LCD du système d‘alimentation sans coupure (UPS)
Demande d’offre |