Séries DPH, ASI triphasées, 50- 300/500/600 kVA

Spécifications techniques
Modèle
DPH-300K, DPH-500K, DPH-600K
Puissance nominale
● DPH-300K
100/150/200/250/300 kVA
100/150/200/250/300 kW
Puissance nominale: 300 kW
● DPH-500K
300/350/400/450/500 kVA
300/350/400/450/450 kW
Puissance nominale: 450 kW
● DPH-600K
500/550/600 kVA
500/550/600 kW
Puissance nominale: 600 kW
Configuration parallèle
Jusqu'à 8 unités
Entrée
Tension nominale
380/400/415 Vca, 3P4W+PE
Plage de tension
305-478 Vca (pleine charge), 229-305 Vca (avec déclassement à 70-100 %)
Plage de fréquence
40-70 Hz
Taux de distorsion harmonique (THDi)
< 3%(1)
Facteur de puissance
> 0,99 (pleine charge)
Connexion
Alimentation simple ou double
Sortie
Tension nominale
380/400/415 Vca, 3P4W+PE
Régulation de tension
±1 %
Fréquence
50/60 ± 0,05 Hz
Taux de distorsion harmonique (THDv)
≤ 0,5 % (charge linéaire)
Facteur de puissance
1(2)
Capacité de surcharge
≤ 125 % : 10 minutes, ≤ 150 % : 1 min, > 150 % : 1 s
Facteur crête
3:1
Rendement
Mode en ligne
Jusqu'à 96,5 %
Mode ECO
Jusqu'à 99 %
Batterie
Type de batterie
VRLA/plomb-acide ventilée/lithium-ion
Tension nominale
± 240 VCC
Quantité
30-46 blocs
Courant de charge maximal
● DPH-300K
90 A
● DPH-500K
135 A
● DPH-600K
180 A
Interface de Communication
Écran
Écran tactile couleur 10”
Port
Modbus (RS-485), emplacement de carte à puce, REPO, contact sec d'entrée x4, contact sec de sortie x6, détection de la température de la batterie externe x4, contact sec d'état de l'interrupteur/du disjoncteur
externe x4, BMS (RS-485), EMS/Console (RJ45), port Ethernet
Protocoles
SNMP, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, HTTP(S), SNTP, SMTP, Syslog, BOOTP, DHCP
Encombrement
Dimensions (L x P x H)
● DPH-300K/500K
600 x 1100 x 2000 mm
● DPH-600K
1200 x 1100 x 2000 mm
Poids net - Système ASI
● DPH-300K
311 kg
● DPH-500K
317 kg
● DPH-600K
605 kg
Poids net - par module d'alimentation
36 kg
Environnement
Température de fonctionnement
0 à 40 °C
Humidité
0-95 % (sans condensation)
Altitude
0-3000 m (déclassement 1 %/100 m de 1 000 à 3000 m)
Température de stockage
-20 à 70 °C
Indice de protection
IP20
Conformité
Sécurité
CE, UKCA
CEM
IEC 62040-2
Performance
IEC 62040-3
Durabilité
RoHS, REACH
Fonctionnalités
Standard
⦁ Démarrage séquentiel du générateur
⦁ Protection contre le retour de tension
⦁ Burn-in test without load bank (Test de performance sans banc de charge)
⦁ Fonction de démarrage à froid
⦁ Mise hors tension d'urgence à distance (REPO)
⦁ Conversion de fréquence, prévision des défaillances
⦁ Intégration logicielle avec le BMS Delta pour batterie lithium-ion
Option
⦁ Défaut terre de la batterie CC
⦁ Coffret de commutation de la batterie intégré
(1) Avec THDv d'entrée <1 %.
(2) 0,9 pour le modèle DPH-500K.
(2) 0,9 pour le modèle DPH-500K.
Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Demande d’offre |