Séries DPH, ASI triphasées, 50- 300/500/600 kVA

Caractéristiques
Excellentes performances de puissance
La meilleure densité de puissance de son secteur, à savoir 50 kW par module dans une taille 3U, et le plus petit encombrement pour 500 kVA en une seule baie et 600 kVA en deux baies, permettant d'obtenir le meilleur taux d'utilisation du secteur
Rendement CA-CA élevé pouvant atteindre 96,5 % et 99 % en mode ECO, permettant de réaliser des économies d'énergie significatives
Le mode Green, avec sa fonction d'agrégation de charge, optimise la productivité du système
Disponibilité maximale
Conception entièrement modulaire et modules clés permutables à chaud pour réduire la durée moyenne de réparation (MTTR) à une valeur proche de zéro sans risque de temps d'arrêt
Composants redondants et double bus CAN pour garantir une très grande disponibilité du système et éviter tout point unique de défaillance
L’ASI modulaire évolue en même temps que la croissance de votre activité, grâce à la mise en parallèle d'un maximum de 8 unités pour une capacité totale de 4,8 MVA
Grande facilité de gestion
Écran tactile couleur 10" permettant une gestion locale aisée de l’ASI
Les informations sur les conditions ambiantes (sécurité, eau, feu et température) peuvent être intégrées à l'ASI pour une surveillance aisée via l'écran LCD
Si l'ASI est équipée d'un système de gestion des batteries externes, l'information batterie peut être intégrée à l'ASI et surveillée via l'écran LCD
Demande d’offre |