• Delta DPS Series, Three Phase UPS, 300-1200kVA
  • Série DPS, triphasé 300-1200 kVA

    Caractéristiques

    Disponibilité maximale
    Prend en charge une puissance pouvant atteindre 9,6 MW, avec une redondance parallèle et une expansion jusqu’à 8 unités
    Composants redondants et bus CAN double assurant la disponibilité du système
    Détection proactive de l'état des principaux composants pour un diagnostic précoce en cas de dysfonctionnement de l'ASI
    Intelligent battery health diagnosis enables better battery maintenance and replacement
    Analyse avancée des événements, qui comprend 10 000 journaux d’événements, une capture des formes d’onde et un enregistrement des paramètres principaux, afin de détecter les anomalies de l’ASI et de garantir une disponibilité maximale
    Excellentes performances
    La meilleure densité de puissance du marché et un encombrement réduit avec une entrée de câbles par le haut/par le bas* et des commutateurs intégrés (* Pour DPS-300K, seule l'entrée de câbles par le haut est disponible)
    Facteur de puissance de sortie garantissant l’absence de classification et la délivrance de la puissance totale attendue
    Rendement CA-CA pouvant atteindre 96,5 % et 99 % en mode ECO, pour des économies d'énergie significatives
    Compatible avec les batteries VRLA et Li-ion respectueuses de l’environnement
    Capacité de gestion et flexibilité avancées
    Les informations sur les conditions ambiantes, comme la sécurité, l’eau, les incendies et la température, peuvent être intégrées et surveillées à l’aide de l’écran LCD de l'ASI
    Si l'ASI est équipée d'un système de gestion de batteries externe, les informations sur les batteries peuvent être intégrées et surveillées à l’aide de l'écran LCD
    Configuration flexible de batteries (de 30 à 46) permettant d’optimiser les investissements dans les batteries