• Delta DPS Series, Three Phase UPS, 300-1200kVA
  • Série DPS, triphasé 300-1200 kVA

    Spécifications Techniques

    Modèle
    DPS-300K, DPS-400K, DPS-500K, DPS-600K
     
    DPS-800K, DPS-1000K, DPS-1200K
    Puissance nominale
     
    ● DPS-300K
    300 kVA / 300 kW
    ● DPS-400K
    400 kVA / 400 kW
    ● DPS-500K
    500 kVA / 500 kW
    ● DPS-600K
    600 kVA / 600 kW
    ● DPS-800K
    800 kVA / 800 kW
    ● DPS-1000K
    1000 kVA / 1000 kW
    ● DPS-1200K
    1200 kVA / 1200 kW
    Configuration parallèle
    Jusqu'à 8 unités
    Entrée
     
    Tension nominale
    380/400/415 Vca, 3P4W+PE
    Plage de tension
    305(1)-477 VCA (pleine charge), 229-305 VCA (avec déclassement à 70-100 %)
    Plage de fréquence
    40-70 Hz
    Taux de distorsion harmonique (THDi)
    < 3 % (charge linéaire), ≤ 5 % (charge non-linéaire)
    Facteur de puissance
    > 0,99 (pleine charge)
    Résistance nominale au court-circuit
     
    ● DPS-300~600K
    65 kA
    ● DPS-800~1200K
    100 kA
    Connexion
    Alimentation simple ou double
    Sortie
     
    Tension nominale
    380/400/415 Vca, 3P4W+PE
    Régulation de tension
    ±1 %
    Fréquence
    50/60 ± 0,05 Hz
    Taux de distorsion harmonique (THDv)
    < 1,5 % (charge linéaire), < 5 % (charge non linéaire)
    Facteur de puissance
    1
    Capacité de surcharge
    ≤ 125 % : 10 minutes, ≤ 150 % : 1 min, > 150 % : 1 s
    Facteur crête
    3:1
    Rendement
     
    Mode en ligne
    Jusqu'à 96,5 %
    Mode ECO
    Jusqu'à 99 %
    Batterie
     
    Type de batterie
    VRLA/plomb-acide ventilée/lithium-ion
    Tension nominale
    480 Vcc
    Quantité
    30-46 blocs
    Courant de charge maximal
     
    ● DPS-300K
    90 A
    ● DPS-400K
    120 A
    ● DPS-500K
    150 A
    ● DPS-600K
    180 A
    ● DPS-800K
    240 A
    ● DPS-1000K
    300 A
    ● DPS-1200K
    360 A
    Interface de Communication
     
    Écran
    Écran tactile couleur 10”
    Port
    Modbus (RS-485), emplacement de carte à puce, REPO, contact sec d'entrée x4, contact sec de sortie x6, contact sec d'état d'interrupteur/de disjoncteur externe x4, détection de la température de la batterie externe x4, port Ethernet, BMS (RS-485), EMS/Console (RJ45)
    Protocoles
    SNMP, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, HTTP(S), SNTP, SMTP, Syslog, BOOTP, DHCP
    Encombrement
     
    Dimensions (L x P x H)
     
    ● DPS-300K
    600(2) x 900 x 2000 mm
    ● DPS-400K/500K/600K
    1200(2) x 900 x 2000 mm
    ● DPS-800K
    1800 x 900 x 2000 mm
    ● DPS-1000K/1200K
    2450 x 900 x 2000 mm
    Poids net
     
    ● DPS-300K
    515 kg
    ● DPS-400K
    700 kg
    ● DPS-500K
    811 kg
    ● DPS-600K
    970 kg
    ● DPS-800K
    1270 kg
    ● DPS-1000K
    1850 kg
    ● DPS-1200K
    2000 kg
    Environnement
     
    Température de fonctionnement
    0 à 40 °C
    Humidité
    0-95 % (sans condensation)
    Bruit audible
    < 80 dBA
    Altitude
    0-3000 m (déclassement 1 %/100 m de 1 000 à 3000 m)
    Température de stockage
    -25 à 70 °C
    Indice de protection
    IP20
    Conformité
     
    Sécurité
    CE, UKCA
    CEM
    IEC 62040-2
    Performance
    IEC 62040-3
    Durabilité
    RoHS, REACH
    Fonctionnalités
     
    Standard
    ⦁ Démarrage séquentiel du générateur
     
    ⦁ Protection contre le retour de tension
     
    ⦁ Burn-in test without load bank (Test de performance sans banc de charge)
     
    ⦁ Fonction de démarrage à froid, conversion de fréquence
     
    ⦁ Prévision des défaillances
     
    ⦁ Intégration logicielle avec le BMS Delta pour batterie lithium-ion
    Option
    ⦁ Défaut terre de la batterie CC
     
    ⦁ Fenêtre de balayage IR
    (1) 305-324 Vca avec application conditionnelle
    (2) La largeur de l'ASI comprend 4 interrupteurs intégrés

    Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.