Liste des produits
Famille UPS de Delta
Séries DPH, Triphasé, 25 - 75/150/200 kW, évolutif jusqu'à 800kW en parallèle

Échelonnabilité Élevée
Son architecture échelonnable vous permet de réduire le montant de vos dépenses pour répondre à vos besoins en matière d’alimentation et fournir un service continu en phase avec le développement de votre entreprise sans surévaluer les capacités d’alimentation.
La conception « plug and play » du bloc d’alimentation supporte une capacité d’expansion verticale et horizontale de l’alimentation au bon moment avec le bon investissement. Avec un seul rack, le système peut échelonner son alimentation de 25 kW à 75/150/200 kW et atteindre une redondance de type N+1 ou N+X dans ce même rack. Étant donné la demande croissante de l’entreprise, la flexibilité du Modulon DPH permet une expansion parallèle allant jusqu’à quatre unités sans avoir recours à du matériel supplémentaire.
Le Modulon DPH vous propose les avantages dont vous avez besoin sans investissement initial important et sans sacrifice de la puissance installée, afin de ne pas surinvestir et d’éviter une perte de capital.

Demande d’offre |