Liste des produits

Famille UPS de Delta

Famille Amplon 1kVA ou plus
UPS à une phase
Famille Ultron 10kVA ou plus
UPS en ligne à trois phases
Famille Modulon 20kVA ou plus
UPS modulaire
  • UPS de Delta - Famille Ultron
  • Série NT, Triphasé, 20-500 kVA

    Spécifications techniques

    Modèle
    NT-20K / NT-30K / NT-40K / NT-50K
     
    NT-60K / NT-80K / NT-100K / NT-120K
     
    NT-160K / NT-200K / NT-260K
     
    NT-320K / NT-400K / NT-500K
    Classification
     
    ● NT-20K
    20 kVA / 18 kW
    ● NT-30K
    30 kVA / 27 kW
    ● NT-40K
    40 kVA / 36 kW
    ● NT-50K
    50 kVA / 45 kW
    ● NT-60K
    60 kVA / 54 kW
    ● NT-80K
    80 kVA / 72 kW
    ● NT-100K
    100 kVA / 90 kW
    ● NT-120K
    120 kVA / 108 kW
    ● NT-160K
    160 kVA / 144 kW
    ● NT-200K
    200 kVA / 180 kW
    ● NT-260K
    260 kVA / 234 kW
    ● NT-320K
    320 kVA / 288 kW
    ● NT-400K
    400 kVA / 360 kW
    ● NT-500K
    500 kVA / 450 kW
    Entrée
     
    Tension nominale
    208/120, 380/220, 400/230, 415/240, 480/277 Vca (3 phases, 4-fils+ G)
    Plage de tensions
    305~499 Vca
    Fréquence
    45~65 Hz
    Sortie
     
    Tension
    208/120, 380/220, 400/230, 415/240, 480/277 Vca (3 phases, 4-fils+ G)
     
    220, 230, 240 Vca (1 phase, 2-fils + G) *
    Distorsion harmonique de tension
    ≤ 3% (charge linéaire)
    Régulation de tension
    ± 1% (statique)
    Fréquence
    50 ou 60 Hz
    Régulation de la fréquence
    ± 0,01% (oscillateur interne), ± 1% (synchronisé)
    Capacité de surcharge
    ≤ 110%: 60 minutes
     
    110~125%: 10 minutes
     
    126~150%: 1 minute
    Interface
     
    Standard
    RS232 x 1, RS485 x 2, fente SMART x 1, sortie de contact sec de statut x 6
    Autres fonctions
     
    Redondance parallèle
    Jusqu’à 8 unités
    Mise hors tension d’urgence
    Local et distant
    Journal d’événements SRAM
    500 enregistrements
    Amélioration d’harmonique d’entrée
    Filtre harmonique optionnel et redresseur12-impulsions
    Rendement
     
    CA-CA
     
    ● NT-20K
    90%
    ● NT-30K~40K
    91%
    ● NT-50K~60K
    91,5%
    ● NT-80K~100K
    92%
    ● NT-120K~200K
    92,5%
    ● NT-260K~500K
    93%
    Mode ECO
     
    ● NT-20K
    > 97%
    ● NT-30K~500K
    > 97,5%
    Environnement
     
    Température d’utilisation
    0~40ºC
    Humidité relative
    0~95% (sans condensation)
    Bruit audible (à 1,5 mètre)
     
    ● NT-20K~40K
    ≤ 60 dBA
    ● NT-50K~120K
    ≤ 65 dBA
    ● NT-160K~200K
    ≤ 68 dBA
    ● NT-260K~400K
    ≤ 72 dBA
    ● NT-500K
    ≤ 77 dBA
    Caractéristiques physiques
     
    Dimensions(LxDxH) **
     
    ● NT-20K~80K
    600 x 800 x 1400 mm
    ● NT-100K~120K
    800 x 830 x 1700 mm
    ● NT-160K~200K
    1200 x 830 x 1700 mm
    ● NT-260K~400K
    1600 x 995 x 1950 mm
    ● NT-500K
    1900 x 995 x 1950 mm
    Poids ***
     
    ● NT-20K
    365 kg
    ● NT-30K
    365 kg
    ● NT-40K
    425 kg
    ● NT-50K
    460 kg
    ● NT-60K
    506 kg
    ● NT-80K
    525 kg
    ● NT-100K
    700 kg
    ● NT-120K
    745 kg
    ● NT-160K
    1050 kg
    ● NT-200K
    1085 kg
    ● NT-260K
    1680 kg
    ● NT-320K
    1720 kg
    ● NT-400K
    1920 kg
    ● NT-500K
    3110 kg
    * Tension de sortie à une phase : 220/230/240 seulement pour les modèles 20~120 kVA.

    ** La classification standard est 380/220 Vca avec redresseur 6 impulsions. Pour les modèles : (1) avec différente classification (2) avec redresseur 12 impulsions ou filtre, les dimensions et le poids seront différents des modèles standards. Veuillez contacter votre revendeur local pour plus d’informations.

    *** Le modèle 500 kVA est assemblé dans deux boîtiers : Inverseur (largeur=1100 mm, 1760 kg) et Redresseur (largeur=800 mm, 1350 kg).

    Toutes les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis.