Liste des produits
Famille UPS de Delta
Série NT, Triphasé, 20-500 kVA
![](/media/download/Ultron-NT-Series-UPS-20-500-kVA.jpg)
Introduction
La série Ultron NT comprend des UPS à trois phases avec des classifications I/P-O/P personnalisées pour diverses applications. Avec la redondance parallèle N+X ou l’extension, ils ont une haute disponibilité et fiabilité pour vos appareils importants.
La série Ultron NT offre une protection continue sans interruption pour votre entreprise, même avec une charge non balancée de 100%. Son mode économie améliore l’efficacité de 4% à 7% et réduit les coûts d’utilisation.
La série Ultron NT offre une protection continue sans interruption pour votre entreprise, même avec une charge non balancée de 100%. Son mode économie améliore l’efficacité de 4% à 7% et réduit les coûts d’utilisation.
Applications:
Demande d’offre |