• Delta HPH Gen.2 Series UPS, Three Phase, 20/30/40 kVA
  • Série HPH Gen2, triphasé, 20/30/40 kVA

    Spécifications Techniques

    Modèle
     
    Modèle d’UPS
    HPH-20K / HPH-30K / HPH-40K
    Modèle d’UPS à batteries intégrées contenant des batteries
    HPH-20KB / HPH-30KB / HPH-40KB
    Modèle d’UPS à batteries intégrées ne contenant pas de batteries
    HPH-20KB-N / HPH-30KB-N / HPH-40KB-N
    Puissance nominale
     
    ● HPH-20K/B/B-N
    20 kVA / 20 kW
    ● HPH-30K/B/B-N
    30 kVA / 30 kW
    ● HPH-40K/B/B-N
    40 kVA / 40 kW
    Entrée
     
    Tension nominale
    220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac (triphasé, 4 fils + terre)
    Plage de tension
    305-478 Vac (pleine charge), 228~478 Vac (70% de charge)
    Distorsion harmonique du courant(1)
     
    ● HPH-20K/B/B-N
    ≤ 2,5%
    ● HPH-30K/B/B-N
    ≤ 2%
    ● HPH-40K/B/B-N
    ≤ 2%
    Facteur de puissance
    > 0,99
    Plage de fréquence
    40-70 Hz
    Sortie
     
    Tension
    220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac (triphasé, 4 fils + terre)
    Distorsion harmonique de la tension
    ≤ 1,5% (charge linéaire)
     
    ≤ 4% (charge non-linéaire)
    Régulation de tension
    ± 1% (statique)
    Fréquence
    50/60 Hz
    Capacité de surcharge
    ≤ 105%: en continu, > 105-≤ 110%: 60 minutes, > 110-≤ 125%: 10 minutes
     
    > 125-≤ 150%: 1 minute, > 150%: 1 seconde
    Affichage
    Écran tactile couleur 5”
    Interfaces de communication
     
    Standard
    Détection de température des batteries externes (x1), contact sec de sortie (x4), contact sec d’entrée (x2), port parallèle (x2), Port USB (x1), port RS232 (x1), port REPO (x1), emplacement Mini (x2)
    Conformité
     
    Sécurité
    CE, RCM (CEI 62040-1, CEI 62040-2 Classe C2)
    Rendement
     
    CA-CA
    > 96% (rendement maximal)
    Mode ECO
    99%
    Batterie
     
    Tension nominale
    ± 240 Vdc (par défaut, ±180 Vdc~±276 Vdc configurable)
    Tension de charge
    ± 272 Vdc (réglable de 204 V à 312 V)
    Courant de charge intégré
    15 A
    Temps de décharge(2)
     
    ● HPH-20K/B/B-N
    20 minutes
    ● HPH-30K/B/B-N
    14 minutes
    ● HPH-40K/B/B-N
    9,5 minutes
    Environnement
     
    Température de fonctionnement
    0~40°C
    Humidité relative
    0~95% (sans condensation)
    Bruit audible (à un mètre)
     
    ● HPH-20K/B/B-N
    < 50 dBA
    ● HPH-30K/B/B-N
    < 56 dBA
    ● HPH-40K/B/B-N
    < 56 dBA
    Protection IP
    IP20 (Standard)
     
    IP42 (en option pour les modèles de secours longue durée)
    Autres
     
    Redondance et extension parallèles
    Jusqu'à 4 unités
    Démarrage batterie
    Oui
    Encombrement
     
    Dimensions (l x P x H)
    240 x 630 x 650 mm
    Poids
     
    ● HPH-20K
    44 kg
    ● HPH-30K/40K
    50 kg
    Encombrement (HPH-B/B-N)
     
    Dimensions (l x P x H)
    410 x 780 x 1200 mm
    Poids (B : avec batteries)
     
    ● HPH-20KB
    334 kg
    ● HPH-30KB/40KB
    340 kg
    Poids (B-N : sans batteries)
     
    ● HPH-20KB-N
    94 kg
    ● HPH-30KB-N/40KB-N
    100 kg
    HPH-B : modèle d’UPS à batteries intégrées contenant des batteries.
    HPH-B-N : modèle d’UPS à batteries intégrées ne contenant pas de batteries.
    (1) Lorsque la distorsion harmonique d'entrée est inférieure à 1%.
    (2) UPS à 70% de charge avec des chaînes de batteries internes.

    Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

    Options

    • Câble de compensation de température des batteries
    • Filtre à poussière
    • Kit IP42 pour les modèles de secours longue durée
    • Kit de bouton EPO
    • Carte SNMP IPv6
    • Carte MODBUS
    • Relais carte E/S