• Delta HPH Gen.2 Series UPS, Three Phase, 20/30/40 kVA
  • Série HPH Gen2, triphasé, 20/30/40 kVA

    Caractéristiques

    Facilité de déploiement et de maintenance grâce à un design compact
    Roulettes intégrées, afin de faciliter le déplacement, le positionnement et la maintenance de l’UPS
    Disjoncteurs de bypass d’entrée/ d’entrée de dérivation /de sortie de dérivation/de maintenance intégrés, pour un tableau de distribution complet
    Modèle fin et faible encombrement (40 kW sur 0,15 m2) afin de limiter la perte d’espace
    Faible coût total de possession
    Configuration flexible de batterie (30 à 46) qui optimise la solution de batteries
    Rendement AC-AC élevé supérieur à 96%, et supérieur à 99% en mode ECO, permettant de réaliser des économies d'énergie significatives
    Faible distorsion harmonique d’entrée (iTHD < 2%) hautement compatible avec une source d’alimentation en amont, sans filtre supplémentaire ni générateur surdimensionné
    Capacité de gestion et flexibilité élevées
    Écran tactile couleur 5" simple d'utilisation facilitant la gestion locale de l'UPS
    Cartes de communication SNMP IPv6 et Modbus en option, pour la surveillance à distance
    Chargeur de 15 A intégré, pour une solution de secours longue durée sans supplément de coût
    Kit IP42 en option pour les environnements difficiles
    Accès frontal et remplacement aisé des batteries pour les modèles à batteries intégrées