Liste des produits

Famille UPS de Delta

Famille Amplon 1kVA ou plus
UPS à une phase
Famille Ultron 10kVA ou plus
UPS en ligne à trois phases
Famille Modulon 20kVA ou plus
UPS modulaire
  • Delta UPS Amplon Série R 1/2/3 kVA  - Plus de valeur, moins de TCO
  • Série R, UPS monophasées, 1/2/3 kVA

    Caractéristiques

    Disponibilité
    Topologie on-line à double conversion authentique permettant d'offrir un temps de transfert nul afin d'assurer une protection maximale de vos équipements.
    Processeur de signaux numériques du DSP (Digital Signal Processor) avec fonction de surveillance augmentant la fiabilité.
    Capacité de démarrage à froid permettant une alimentation par batterie temporaire en l'absence d'alimentation du réseau public.
    Tolérance de température de fonctionnement jusqu'à 50 °C garantissant la continuité des charges critiques.
    Le boîtier de dérivation de maintenance offre une continuité de charge pendant le remplacement de la batterie ou d'autres mises à niveau.
    Flexibilité
    Dimensions réduites parfaitement adaptées à l'encombrement des différentes armoires montées sur bâti.
    Configuration sous forme de baie et de tour convertible dans un boîtier de taille 2U.
    Communications locales d'excellente qualité via écran LCD orientable.
    Connectivité de logiciel de gestion intelligente par port RS232, emplacement mini ou USB.
    Faible coût total de propriété
    Large plage de tension d'entrée permettant de réduire la probabilité d'utiliser la batterie et d'augmenter la durée de vie de la batterie.
    Gestion de batterie intelligente favorisant une longue durée de vie de la batterie et une performance durable de la batterie.
    Facteur de puissance de sortie élevé de 0,9 permettant de délivrer plus de puissance réelle aux charges critiques.
    Facteur de puissance d'entrée élevé (pf > 0,99) et faible distorsion harmonique (iTHD < 3 %) permettant de réduire au minimum les investissements en amont.
    Rendement AC-AC allant jusqu'à 93 % et rendement du mode ECO de 96 % permettant des économies d'énergie.
    Commande de vitesse du ventilateur par niveau de charge et température ambiante optimisant le rendement.
    Demande d’offre
    Prénom *
    Nom *
    Entreprise *
    Titre du poste *
    Email de travail *
    Téléphone de travail *
    État / Province
    Pays *
    Produits vous intéressant *
    Message *
    S'inscrire à la newsletter *
     

    top