• Delta’s high-performance Ultron HPH 200 kVA UPS earns prestigious funkschau Readers’ Choice Award
  • Série HPH, UPS triphasé, 160/200 kVA

    Spécifications Techniques

    Modèle
    HPH-160K / HPH-200K
    Puissance nominale
     
    ● HPH-160K
    160 kVA* / 150 kW
    ● HPH-200K
    200 kVA / 200 kW
    Entrée
     
    Tension nominale
    220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac (triphasé, 4 fils + terre)
    Plage de tension
    176~276 Vac (pleine charge)
    Distorsion harmonique en courant
    ≤ 3% **
    Fréquence
    40~70 Hz
    Sortie
     
    Tension
    220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac (triphasé, 4 fils + terre)
    Distorsion harmonique en tension
    ≤ 0,5% (charge linéaire)
    Fréquence
    50/60 Hz
    Régulation de fréquence
    ± 0,05 Hz (mode batterie)
    Capacité de surcharge
    ≤ 125%: 10 minutes
     
    ≤ 150%: 1 minute
    Écran
    Écran tactile couleur 10”
    Interface
     
    Standard
    RS232 x 1, port parallèle x 2, USB x 3, RS485 x 1, emplacement de carte E/S relais x 1, REPO x 1, contact sec d'entrée x 4, contact sec de sortie x 6, capteur de température batteries x 4, détection commutateur externe x 4, RJ45 x 1, Ethernet x 1
    En option
    Carte E/S relais, câble de capteur de température de boîtier de batteries
    Conformité
     
    Sécurité
    CE, RCM
    Rendement
     
    Mode AC/AC
    Jusqu'à 96,5%
    Mode ECO
    99%
    Batterie
     
    Tension nominale
    ± 240 Vdc
    Tension de charge
    ± 272 Vdc (réglable de 204 V à 312 V)
    Configuration nombre de batteries
    30~46 pièces (par défaut: 40 pièces)
    Environnement
     
    Altitude de fonctionnement
    1000 mètres (sans réduction)
    Température de fonctionnement
    0~40℃
    Humidité relative
    0~95% (sans condensation)
    Autres
     
    Redondance et extension parallèles
    Jusqu'à 8 unités
    Arrêt d'urgence à distance
    Oui
    Démarrage batterie
    Oui
    Encombrement
     
    Dimensions (l x P x H)
    600 x 1100 x 1600 mm
    Poids
     
    ● HPH-160K
    339 kg
    ● HPH-200K
    376 kg
    * La puissance nominale est réglable de 160 kVA par défaut à 150 kVA via l’écran tactile.
    ** Lorsque le vTHD d’entrée est inférieur à 1 %

    Toutes les spécifications sont soumises à des modifications sans préavis.