• Delta’s high-performance Ultron HPH 200 kVA UPS earns prestigious funkschau Readers’ Choice Award
  • Série HPH, UPS triphasé, 160/200 kVA

    Caractéristiques

    N° 1 de sa catégorie pour les performances de puissance et le rendement électrique
    Rendement AC-AC élevé pouvant atteindre 96,5 % et 99 % en mode ECO, permettant de réaliser des économies d'énergie significatives
    Faible pollution harmonique (iTHD < 3 %) et facteur de puissance d'entrée élevé (> 0,99) permettant de réduire les coûts d'investissement en amont
    Disponibilité assurée
    Contrôleur redondant en option prenant en charge le bus CAN double et le bouclage pour une disponibilité élevée du système
    Détection proactive du vieillissement de la batterie garantissant une fiabilité élevée
    Contrôle aisé du journal des événements via l'écran tactile et mise à niveau du micrologiciel par port USB
    Grande flexibilité
    Extension parallèle et redondance jusqu'à 8 unités, 1,6 MVA de la capacité totale d'énergie
    Configuration de batteries flexible de 30 à 46 pièces permettant d'optimiser l'investissement en batteries
    Prise en charge de l'entrée de câbles par le haut ou par le bas de l'armoire simple. La conception unique de bornes fixes symétriques empêche tout problème de courbure des câbles afin de renforcer la fiabilité des câbles
    Excellente capacité de gestion
    Écran tactile LCD couleur 10" simple d'utilisation permettant une gestion aisée de l'UPS
    Informations sur les conditions ambiantes tel que sécurité, eau, feu et température pouvant être intégrées dans l'UPS pour une surveillance aisée via l'écran LCD de l'UPS
    Si l'UPS est équipé d'un système de gestion de batterie Delta, l'information batterie peut être intégrée dans l'UPS et surveillée via l'écran LCD