Liste des produits
Série H, Triphasé, 15/20/30 kVA
Spécifications techniques
DISCONTINUÉ: produit de suivi suggéré HPH 20/30/40 kW. |
Modèle
H-15K (3/1) / H-15K (3/3)
H-20K (3/1) / H-20K (3/3)
H-30K (3/3)
Classification
● H-15K
15 kVA / 12 kW
● H-20K
20 kVA / 16 kW
● H-30K
30 kVA / 24 kW
Entrée
Tension nominale
380/220, 400/230, 415/240 Vca (3 phases, 4-fils + G)
Plage de tensions
270~485 Vca (ligne-ligne) / 156~280 Vca (ligne-neutre)
Facteur de puissance
> 0,95
Fréquence
50 ou 60 ± 3 Hz
Sortie
Tension
3/3 modèle: 220/380, 230/400, 240/415 Vca (3 phases, 4-fils + G)
3/1 modèle: 220/230/240 Vca (une phase)
Distorsion harmonique de tension
≤ 3% (charge linéaire)
Régulation de tension
± 2%
Fréquence
50 ou 60 ± 0,1 Hz
Capacité de surcharge
102~125%: 1 minutes
125~150%: 30 secondes
> 150%: 2 secondes
Batterie & chargeur
Tension nominale
240 Vcc
Courant de charge
● H-15K
2,6 A
● H-20K
5,2 A
● H-30K
5,2 A
Branchements électriques
Bloc de jonction
Interface
Standard
RS232 x 1, fente SNMP x 1, AS400 x 1, contact sec x 1
Conformité
Sécurité & EMC
CE, EN62040-1, CISPR 22 Classe A
Autres fonctions
Redondance parallèle
Local et distant
Contrôle à distance
Intégré
Utilisation d’une batterie standard
Optionnel (deux types : 26 Ah ou 40 Ah)
Rendement
CA-CA
3/3 modèle: 90% (pleine charge), 3/1 modèle: 90% (pleine charge)
Mode ECO
3/3 modèle: 97% (pleine charge), 3/1 modèle: 97% (pleine charge)
Environnement
Température d’utilisation
0~40ºC
Humidité relative
5~95% (sans condensation)
Bruit audible (à un mètre)
< 60 dBA
Caractéristiques physiques
Dimensions(L x D x H) UPS
380 x 650 x 860 mm
Dimensions(L x D x H) Bloc batterie
380 x 650 x 860 mm
Poids UPS
108 kg
Toutes les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis.