Listado de Productos
Articulo Técnico
POWERING COMPETITIVENESS EN PETRÓLEO Y GAS

Aplicación
Con los procesos de producción altamente automatizadas, la industria del petróleo y el gas normalmente tiene pocos operadores para dar curso a la producción de uno o dos millones de toneladas de gas natural por año. En estas circunstancias, los sistemas de control distribuido (DCS) o los controladores lógicos programables (PLC) Se aplican ostensiblemente en salas de control, calderas, almacenamiento, tratamiento de agua, metano y otras áreas. La fiabilidad y la calidad de las fuentes de energía y ya no es el foco y los SAI se convierten en protector en guardia a la disposición de la protección estricta de energía. Además, el SAI debe apoyar la iluminación de emergencia, también es necesaria la extinción de incendios y de bombeo. En líneas de gas natural, hay un armario con sensores de fugas de gas, control y comunicación cada 500 o 1.000 metros. SAI monofásicas se instalan para misiones críticas.
Además de las necesidades de fabricación, UPS también se utilizan en las necesidades del sector de petróleo y gas en plataformas de aplicación, vigilancia, seguridad y almacenamiento de datos, sistemas contra incendios y más.
Necesidades del cliente
Las refinerías de petróleo operan de forma continua en los procesos de refinación, lo que significa una constante exposición a un ambiente agresivo, lleno de productos químicos corrosivos, altas temperaturas y alta presión de aire.
La confiabilidad necesaria en los sistemas DCS puede alcanzar el 99,9% o un tiempo medio entre fallos (MTBF) de 100.000 horas, una completa gestión y monitoreo. Un sistema de respaldo de energía con el más alto grado de confiabilidad es una necesidad de alta prioridad. Sin embargo, en escenarios de aplicaciones de TI amplios tales como salas de servidores, centros de datos, una alta eficiencia CA-CA yla capacidad de crecimiento escalable de los SAI son muy apreciados por los clientes que buscan el ahorro y la optimización de los costos.
Soluciones con SAI Delta
Energía fiable para garantizar la continuidad de los negocios en Petróleo y Gas
Elevada Disponibilidad e Confiabilidad para Sus Cargas Críticas
|
![]() |
UPS Verde con Elevada Eficiencia CA-CA
|
![]() |
Grandes Datacenter
|
![]() |
Pequeñas capacidades en las cuales puede confiar La serie Amplon de SAI Delta ofrece soluciones para aquellas aplicaciones por encima de 1 kVA, proporcionando energía para los dispositivos pequeños y medianos de red. Proporcionan protección de energía, pueden maximizar el uso del espacio físico, son económicos y pueden traer muchos beneficios. |
![]() |
Nuestra tradición técnica y capacidad de ingeniería son ampliamente reconocidas por los líderes de la industria y del segmento de óleo y gas, incluyendo: