Listado de Productos
Articulo Técnico
POTENCIANDO LA COMPETITIVIDAD EN TV y TRANSMISIÓN

Establecer el centro de datos para una red de transmisión como una unidad central de transmisión para la difusión de los servicios de red ayuda a lograr la integración de las redes de telecomunicación, televisión por cable e Internet. Estos nuevos centros de datos inteligentes de la nueva generación tienen tanto alta capacidad y alto rendimiento, con aplicaciones clave tales como:
-
Video
El vídeo ha sido siempre un servicio central de la industria de televisión y radiodifusión. Los proveedores de servicios están tomando en cuenta las crecientes expectativas de los clientes en materia de calidad de vídeo. Alta definición y alta definición en 3D están convirtiendo gradualmente al convencional. Centros de datos de televisión y transmisión deben garantizar principalmente que los datos de vídeo se almacenen, distribuyan y gestionen adecuadamente. -
Internet de Banda Ancha
La infraestructura en centro de datos debe satisfacer las necesidades de desarrollo del servicio de banda ancha. Al mismo tiempo, servidores espejo mitigan la falta de recursos de Internet y exportan banda ancha. -
Soporte a operaciones
Centros de datos proporcionan soporte al sistema de TI dentro de una compañía de radiodifusión para procesamiento y almacenamiento de datos. En general, centros de datos incluyen fuentes de energía redundantes o de reserva, conexiones de comunicaciones de datos redundantes, controles ambientales (por ejemplo, aire acondicionado, extinción de incendios) y múltiples dispositivos de seguridad. -
Colocación de IDC
El desarrollo de servicios relacionados con IDC incluye colocación, computación en la nube y servicios completos en telecomunicación.
Exigencias del Cliente
Con la integración intensificada de redes principales, la industria de televisión y radiodifusión ha alcanzado un nuevo auge en innovación y en el establecimiento de centros de datos. Centros de datos son establecidos basados en requerimientos tales como flexibilidad, confiabilidad, seguridad, ahorro de energía y control inteligente.
Expansión flexible
Se espera que los servicios de radiodifusión sigan creciendo rápidamente a largo plazo. La planificación de centro de datos requiere espacio suficiente y capacidad para garantizar seguimiento inmediato del crecimiento de la compañía e implementación rápida. El diseño del centro de datos y los racks del servidor deben ser estandarizados y modularizados. El concepto de modularización permite una planificación flexible y la expansión del centro de datos.
Alta seguridad y confiabilidad
El desarrollo de los servicios de la industria de radiodifusión y las características únicas de servicio determinan la periodicidad y continuidad del procesamiento de datos. La configuración del sistema del centro de datos debe tener la confiabilidad en plena consideración. Medidas abarcadoras de seguridad protegen la seguridad de los datos de usuarios de los centros de datos. El desempeño confiable de los equipos y los esquemas de redundancia garantizan la confiabilidad del centro de datos.
Ahorro de energía
Productos con tecnologías que ahorran energía deben seleccionarse para instalaciones completas de enfriamiento. Para instalaciones de aplicaciones en TI, productos con consumo más bajo de energía deben seleccionarse para los servidores. El enfriamiento gratuito también puede utilizarse para alcanzar el objetivo de ahorro de energía.
Control inteligente
El entorno del centro de datos y el monitoreo, control y gestión de la instalación deben estar incorporados. Esto debe incluir temperaturas del entorno de centro de datos, humedad, monitoreo de fuga y equipos clave, tales como torres de enfriamiento, bombas de agua, enfriadores, enfriamiento de precisión, y válvulas eléctricas para alcanzar el control ideal y ahorro verde de energía para sistemas de aire acondicionado para el centro de datos.
Soluciones en UPS y centros de datos de Delta
Alta confiabilidad y alto desempeño - Soluciones en UPS de Delta
Delta ofrece soluciones completas en UPS para proteger centros de datos pequeños, medios y grandes. Los clientes pueden seleccionar sistemas UPS adecuados de acuerdo con las necesidades individuales para mantener operaciones continuas y garantizar la competitividad.
Centros de datos pequeños y medios
La serie de UPS Modulon DPH 25-200kVA de Delta es un UPS modular
de nueva generación que permite el cambio en caliente y tiene una eficiencia AC-AC de hasta 96% (hasta 95% en una carga ligera de 30% y 96% en carga de 50% o arriba). Cuatro unidades de sistema UPS pueden ser encendidas en paralelo sin la necesidad de hardware adicional. La potencia nominal máxima (kVA=kW) mejora la disponibilidad del suministro de energía y se equipa con baterías incorporadas y un panel de distribución de energía montado en el rack (RPDC). Esta es una solución exclusiva en energía, ultra integrada para centros de datos pequeños.
Centros de datos grandes
Las series de UPS Ultron NT y DPS de Delta tienen una potencia nominal de 20 - 4000kVA. Los costos en electricidad poco a poco se convierten en un problema importante para gerentes de TI. Los modelos de la serie DPS de Delta poseen una eficiencia AC-AC de hasta 95% mismo en una carga ligera de 30%. Esto reduce visiblemente los costos operativos de centros de datos.
Inteligentes y ahorran energía - Soluciones en enfriamiento de precisión
Delta es líder global en la fabricación de soluciones en fuentes de energía y gestión térmica. Delta ha desarrollado las soluciones InfraSuite para enfriamiento de precisión para atender a las demandas de centros de datos modernos y para asistir a la competitividad de los clientes en la solución de problemas en gestión térmica y consumo de energía.
Delta tiene soluciones completas en UPS y centros de datos, ofreciendo alta confiabilidad y eficiencia para la industria de televisión y radiodifusión. Nuestra perspicacia técnica y capacidades de ingeniería son ampliamente reconocidas por líderes de la industria en televisión y radiodifusión, tales como:
-
Delta proporciona una solución completa de centro de datos para la emisora ShanXi en China
Delta ha cumplido con los requisitos de providenciar soluciones de centros de datos Infrasuite con la instalación del Modular NH Plus UPS, PDC, rack de servidores, RoomCool y sistema de gestión ambiental. InfraSuite Delta solución de centro de datos con su alta escalabilidad, fiabilidad y eficiencia ha cumplido con las expectativas del cliente para un centro de datos ecológico. -
La Solución InfraSuite de Delta para Infraestructura en Centros de Datos Ayuda a la Agencia de Radio, Película y Televisión de Harbin a Construir un Centro de Datos Altamente Eficiente en China
Las soluciones InfraSuite de Delta para centros de datos han satisfecho las exigencias de TI de la Agencia de Radio, Película y Televisión de Harbin con un enfoque simultáneo en necesidades futuras de desarrollo. La solución adoptada incluye enfriamiento de precisión, el UPS Ultron HPH 30kVA con un factor de energía de salida de unificación, y gabinete y racks de distribución de energía. El proyecto integrado y modular provee una ventaja competitiva para clientes en tecnología y para el mantenimiento de operaciones. -
Centros de datos de Zhejiang IPTV en China selecciona solución InfraSuite para centro de datos
La solución InfraSuite adoptada en centro de datos provee una solución integrada con los sistemas modulares de distribución de energía y UPS serie DPH 125kVA de alto desempeño, racks modulares, y un sistema de gestión total y monitoreo para garantizar operaciones estables y confiables del centro de datos de la recién establecida plataforma de control integrado de transmisión de Zhejiang IPTV. Esta solución garantiza la configuración rápida y satisfaz las necesidades actuales y futuras del centro de monitoreo de Zhejiang IPTV.