Listado de Productos
Articulo Técnico
Powering Competitiveness en los Datacenter

Aplicación
● Cargas de TI en Datacenter
El Big Data sigue generando gran impacto en muchas industrias que ofrecen una gran variedad de aplicaciones y oportunidades de negocio. Infraestructura de centro de datos es la columna vertebral de las operaciones comerciales en esta nueva era dinámico. No importa el tamaño del datacenter – desde un pequeño rack o una simple sala de computadoras hasta los datacenter medianos o corporativos- los SAI desempeñan un papel crucial como fuente de alimentación continua para las cargas de TI, tales como servidores, redes, almacenamiento, comunicaciones y otros dispositivos. Aplicaciones de TI en misión crítica en las empresas modernas, tales como las plataformas de gestión (ERP), servidores de correo, servidores de nternet y otras aplicaciones, también requieren energía excepcionalmente fiable para sostener las operaciones ininterrumpidas en régimen 7/24/365.
Necesidades del cliente
● Alta disponibilidad
● Eficiencia Energética
● Escalabilidad
En la era del Big Data, de la Internet de las Cosas (IOT),crecimiento de los datos, la escalabilidad, la infraestructura del datacenter y el costo de la energía son tres de los desafíos que enfrentan los gerentes de TI. La adaptabilidad de los SAI e a arquitectura del datacenter son elementos llave de una empresa para mantener su competitividad y agilidad en ajustarse a las oportunidades de forma rápida. La estandarización y la modularidad son dos pilares para construir un centro de datos que cumpla con las demandas de crecimiento de los datos. Cuando las exigencias de disponibilidad, eficiencia y expansion de acuerdo con las necesidades del negocio son esenciales, los SAI modulares de alto desempeño son la elección perfecta para alimentar este tipo de carga y generar ahorros en el coste total de propiedad (TCO).
Soluciones Delta
Delta ofrece una amplia gama de SAI para proteger tanto grandes centros de datos tanto como los más pequeños. El cliente puede elegir el SAI que mejor se adapten a las necesidades operacionales para hacer posible la competitividad a largo plazo.
Servidores de encapsulación |
![]() |
Datacenter Pequeños y Medianos Los SAI entre 25 e 200kW de la serie Modulon DPH son una nueva generación de sistemas totalmente modulares, intercambiables en caliente (hot-swap) y altamente eficientes, con desempeño de hasta 96% en modo CA-CA. Los sistemas modulares que pueden crecer en caliente respaldan al crecimiento del datacenter de mediano a largo plazo. Su diseño ultra-compacto y necesidad reducida de espacio del sistema DPH 75kW, con sus baterías internas y paneles de distribución em su proprio rack (RPDC) son una solución ultra-integrada para pequeños datacenter. |
![]() |
Grandes Datacenter Los SAI trifásicos en único bloque de las series NT y DPS son disponíbles desde 20 hasta 4.000kVA (8x500kVA em paralelo) y pueden ofrecer soporte a los grandes datacenter. El costo energético Se ha convertido en un tema crítico para los administradores de TI, y por lo general el centro de datos que operan con cargas de la orden de 50%, el SAI Delta DPS tiene eficiencia en modo CA-CA de la orden de 95% mismo con cargas pequeñas de solo 30%, lo que hace posible obtener ahorro operacional significativo. |
Las soluciones completas con SAI de alta disponibilidad, eficiencia y escalabilidad para el segmento de datacenter. Nuestra tradición técnica y capacidad y de ingeniería son ampliamente reconocidas por los líderes de la industria y del segmento de datacenter, incluyendo:
- Un nuevo datacenter en Berlín, Alemania, ha elegido las soluciones de energía y aire-acondicionado Delta
- Delta ha entregado SAI para datacenter de la unidad de LG Electronics en Rusia
- El datacenter verde de la Universidad Nacional Unida en Taiwan
- El datacenter de la operadora líder en teléfonos fijos de Polonia
Delta proporciona soluciones dedicadas con UPS y infraestructura de centro de datos para satisfacer una amplia variedad de aplicaciones de datacenter