Delta protege el Centro de solicitud de Visa de los apagones

El Centro de solicitud de Visa abrió en San Petersburgo en mayo de 2013. En él se reúnen los centros de servicio de los once países del acuerdo de Schengen, en un solo edificio. Antes de la integración del centro, los puntos de servicio se ubicaban en diferentes lugares de la ciudad. Los especialistas del Centro de Visado procesan miles de documentos diariamente. Era necesaria una solución para suministrar energía de respaldo a las computadoras y el servidor durante un apagón, el cual posiblemente podría durar hasta quince minutos.
El cliente necesitaba una solución confiable que permitiera la expansión en el futuro. Otros requisitos adicionales incluyeron un diseño modular y facilidad de instalación. El UPS Delta serie Modulon NHPlus 80 KVA, cumple todas las expectativas del cliente y la solución fue instalada en dos semanas. El sistema modular Delta serie NHPlus, ofrece la posibilidad de ampliar el rango de potencia de 20 a 320 kVA, en incrementos de 20 kVA. La redundancia paralela N+X de la solución, aumenta la confiabilidad del sistema y su capacidad de carga. Esto significa que si una unidad falla, el sistema seguirá funcionando sin problemas. En el caso de una unidad en falla, es posible reemplazar el módulo que presenta el error, sin tener que apagar el sistema o conmutar a bypass. Los UPS Delta ofrecen la mayor eficiencia de conversión de energía, garantizando la capacidad máxima de carga. La tecnología patentada del NHPlus permite hasta el 94% de eficiencia en modo normal y 97% de eficiencia en modo de ahorro de energía (Ecomode).
"El procesamiento de datos no puede detenerse durante un tiempo prolongado, incluso en caso de problemas técnicos. Si ocurre un problema, todos los sistemas siguen operando. Gracias a la UPS serie Modulon NHPlus, el Centro de solicitud de Visa es capaz de proporcionar servicios a los solicitantes sin interrupciones o tiempos inactivos" dijo Andrei Saviliev, Director General de Spektr RS.