Listado de Productos
- Fabricación
- Infraestructura
- Servicios Financieros
- Educación
- Servicios de Informática
- Transporte
- Gobierno / Sector Público
- Minorista
- Sanidad
Los SAI Delta Ultron de la serie DPS brindan protección al Datacenter IMAQLIQ en Rusia
![](/media/images/other/success-story-russian-Imaqliq.jpg)
La empresa IMAQLIQ suministra una amplia gama de servicios a sus clientes. En particular, alquila habitaciones para servidores, armarios de comunicación y los bastidores de los centros de datos, y proporciona colocations. El datacenter IMAQLIQ cumple plenamente los requisitos de seguridad Tier III do Uptime Institute.
Los servicios de colocation del datacenter requieren la provisión de energía segura y sin interrupciones. Debido al creciente número de clientes y la instalación de nuevos bastidores, IMAQLIQ tuvo que emplear SAI en sus instalaciones. Para cumplir con esta tarea IMAQLIQ ha invitado a Tempesto, un distribuidor de sistemas de alimentación ininterrumpida. Los profesionales de Tempesto decidieron que la solución sería utilizar el SAI ofrecidos por Delta Electronics, y su alta fiabilidad fue un factor decisivo. La solución se compone de dos SAI Ultron DPS con capacidad de 200 kVA.
Son SAI trifasicas de doble conversión, los SAI de la serie DPS tienen un alto grado de eficiencia CA-CA que es uno de ls mejores del mercado. La redundancia N+X contribuye a la fiabilidad como una amplia tolerancia para la tensión de entrada y permite que el SAI pueda operar en redes extremadamente inestables. Además, los ventiladores con velocidad automática impiden el sobrecalentamiento y elevan confiabilidad por los aficionados redundancia.
Victor Opopol, el director comercial de IMAQLIQ dicho: "Nuestro centro de datos proporciona atención al cliente, 24x7 en los 365 días al año. También nos comprometemos a proporcionar energía ininterrumpida a los equipos de los clientes. Por esta razón, es importante elegir sistemas de calidad y alta fiabilidad para nuestro centro de datos. Elegimos el equipo Delta por cumplir con nuestras especificaciones y porque tienen una fuerte reputación en el mercado. Tenemos la intención de instalar más de UPS Delta Electronics acuerdo con nuestro progreso”.