Listado de Productos
Familias de productos SAI
Serie NH Plus, trifásica, 20-120 kVA

Información
YA NO SE FABRICA : producto de sustitución recomendado Serie DPH 20 - 80/120 kVA. |
La serie NH Plus de Modulon es un sistema UPS de la siguiente generación que proporciona alta eficiencia, estructura modular para intercambio en caliente y redundancia N+X. Con su alta eficiencia del 94% líder de la industria, la serie NH Plus proporciona un bajo costo de propiedad sorprendente en términos de gasto de capital y de gasto de funcionamiento.
Con el módulo N+X y la redundancia del sistema para garantizar fiabilidad y disponibilidad, la serie NH Plus de Modulon establece un nuevo hito para la protección mediante UPS en aplicaciones de misiones importantes.
Applications:
Centro de datos Telecomunicaciones Industria Red Seguridad Laboratorio
Sector médico Metro
Solicite Una Cotización |