Delta implementa InfraSuite en sus propias instalaciones, para mejorar el “PUE” en sus Centros de Datos

Así como el internet y los servicios de computación en la “nube” se desarrollan, de la misma forma, las empresas necesitan actualizar y ampliar sus centros de datos e instalaciones. Por lo tanto, establecer un funcionamiento confiable y altamente eficiente se ha convertido en el tema principal para los administradores de TI. Con 40 años de experiencia técnica, Delta ha desarrollado un sistema de soluciones en infraestructura para Centros de Datos “InfraSuite”, que incluye la administración de energía, el enfriamiento de precisión, racks y accesorios y un sistema de gestión ambiental integral. El sistema de Delta “InfraSuite” es la primera opción para la construcción de empresas con centros de datos amigables con el medio ambiente y el ahorro de energía, con una alta confiabilidad y flexibilidad.
Con el objetivo de la empresa de lograr la máxima efectividad en el uso de energía (PUE por sus siglas en ingles “power usage effectiveness”), Delta utilizó su nuevo concepto para el diseño de centros de datos. Los Centros de Datos se seccionaron según sus diferentes aplicaciones, con separación de pasillos frío/caliente y gestión del flujo de aire, la refrigeración se colocó enfocada a la carga y se adoptó un sistema de gestión ambiental. En los tres centros de datos, Delta instaló racks modulares para servidores, refrigeración de precisión y sistema de alimentación ininterrumpida modulares (UPS) basados en sus necesidades específicas. Cada localidad recibió un centro de datos de nueva generación para satisfacer sus necesidades con una alta confiabilidad y escalabilidad.
Los centros de datos ubicados en Neihu, Shanghai y Dongguan, han mostrado una mejoría significativa en su desempeño “PUE”. Los valores “PUE” para la mayoría de centros de datos, están típicamente entre 2.0 y 3.0. En contraste, los tres centros de datos corporativos de Delta que adoptaron las soluciones de infraestructura para Centros de Datos InfraSuite, han alcanzado un sobresaliente “PUE” promedio <1.6. Delta continuará optimizando la eficacia de sus soluciones integradas para infraestructura de Centros de Datos InfraSuite, para ofrecer a los usuarios una reducción sustancial en los costos operativos y los gastos de energía en los Centros de Datos.
Mediante la aplicación de sus propias soluciones de infraestructura para Centros de Datos InfraSuite, Delta ha proporcionado un excelente ejemplo para las empresas que requieren soluciones óptimas para la gestión y operación de centros de datos a largo plazo.