Los Datacenter En Micro-Módulos Pueden Garantizar Fiabilidad en los Servicios con IDCs en las Telecomunicaciones

Un centro de datos se compone de cuatro micro-módulos. Cada módulo puede funcionar de manera independiente y puede ser montado en un IDC independiente, pero completa. Se trata de un innovador módulo IDC con ventajas para ser avanzado, utilizar la energía de manera eficiente, debe aplicarse fácil y rápidamente listo para su uso después de la instalación. El centro de datos en los micro-módulos de Delta se expanden fácilmente, hay capacidad de gestión y fácil de realizar tareas de mantenimiento, lo que promueve la reducción de tiempo para solo un tercio. La micro-estructura modular permite una fácil expansión del centro de datos del futuro. Numerosas tecnologías de ahorro de energía aumentan la eficiencia de la refrigeración hasta un 12% o más en comparación con el centro de datos tradicional, cumpliendo con las expectativas de refrigeración. Para grandes IDC la adopción de los centros de datos en micro-módulos es la mejor opción cuando los clientes no están seguros sobre el número de bastidores es necesario, la capacidad de las fuentes de energía, la demanda de los clientes y el crecimiento a corto plazo y otros aspectos futuros.