Выбор Продукта
- Новости 2016
- Новости 2015
- Новости 2014
- Новости 2013
- Новости 2012
- Новости 2011
- Новости 2010
- Новости 2009
Delta Electronics представит решение InfraSuite, обеспечивающее экономию электроэнергии в ЦОД, на выставке Hannover Messe 2014

Рост интернет-трафика в эру супермассивов данных требует от ЦОД высокой плотности электропитания и создает проблемы с рассеиванием тепла. Из-за этого увеличивается потребление энергии системами охлаждения. Внедрение решения Delta поможет компаниям-операторам ЦОД добиться до 25% экономии энергии.
InfraSuite представляет собой комплексное, масштабируемое модульное решение, которое включает:
- Источники бесперебойного питания (ИБП) с исключительным коэффициентом мощности (кВА=кВт), высоким КПД преобразования AC-AC, составляющим 95% при небольшой нагрузке в 30% и 96% при нагрузке от 50%, а также возможностью горячей замены модулей, которая позволяет снизить до нуля среднее время простоя (MTTR) и предотвращает опасность вторичных ошибок в процессе поиска неисправностей и замены модуля.
- Кабинеты распределения электропитания (PDC), которые обладают непревзойденной гибкостью для удовлетворения различных требований к создаваемой системе распределения электропитания, повышают надежность и уменьшают первоначальные инвестиции.
- Блоки распределения питания (PDU), которые обеспечивают оптимальное распределение электропитания внутри стойки, а также полную защиту электропитания.
- Передовую систему прецизионного охлаждения (RowCool), отличающуюся высокой холодопроизводительностью и способную исключительно точно поддерживать заданную температуру и влажность воздуха внутри ЦОД. Также система обеспечивает высокую энергоэффективность, способствуя тем самым сокращению расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание.
- Систему мониторинга и управления (EMS) , позволяющую отслеживать различные параметры окружающей среды и внешние изменения, такие как температура, влажность, попадание воды, сигнализация огня, дыма, несанкционированное проникновение. Управляющая программа InfraSuite Manager, входящая в состав системы, позволяет интегрировать управление всем оборудованием ЦОД на единой платформе.
- Модульные стойки для серверов (и аксессуары к ним) с увеличенным объемом полезного пространства и интенсивным рассеиванием тепла через перфорацию, составляющую 70% всей площади стойки, что соответствует требованиям высокой плотности монтажа оборудования ЦОД.
▲ Комплексные решения InfraSuite, включая систему мониторинга и управления (EMS), применяются во многих центрах обработки данных по всему миру, обеспечивая высочайшую энергоэффективность и полный контроль за состоянием помещений и оборудования.
Подробную информацию о демонстрации решения InfraSuite для ЦОД в рамках Hannover Messe 2014 можно найти на сайте:
www.deltapowersolutions.com/hannover-messe-2014
Ждем вас на выставке Hannover Messe 2014, стенд A49, зал 11.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О группе компаний Delta
Основанная в 1971 году группа компаний Delta Group – мировой лидер на рынке решений по терморегулированию и управлению энергией. Миссия компании Delta – «создавать инновационные, энергоэффективные и экологически чистые решения для повышения качества жизни» – подчеркивает, что мы уделяем много внимания решению важнейших экологических проблем, таких, как глобальные изменения климата. Считая заботу об окружающей среде одной из основных задач, Delta разрабатывает инновационные энергоэффективные изделия и решения в трех главных направлениях: силовая электроника, управление электропитанием и интеллектуальные «зеленые» решения. Компания Delta ведет свою деятельность во всех регионах мира: заводы, исследовательские центры и офисы продаж компании расположены в Тайване, Китае, США, Европе, Таиланде, Японии, Сингапуре, Индии, Мексике и Бразилии.
Группе компаний Delta присуждались многочисленные международные награды и премии за выдающиеся достижения в области технологических инноваций и высокую социальную ответственность бизнеса. Начиная с 2011 года компания Delta входит в престижный Индекс устойчивости Доу-Джонс (DJSI). В 2013 году Delta была включена в Индекс развивающихся рынков Доу-Джонс и заняла в нем первое место по шести критериям в сегменте «Производители электронного оборудования, приборов и компонентов».
Подробная информация о группе компаний Delta Group на сайте: www.deltaww.com.
О подразделении Delta Mission Critical Infrastructure Solutions (MCIS)
Используя свой обширный опыт в области управления электропитанием, подразделение Mission Critical Infrastructure Solutions (MCIS) компании Delta Electronics Inc. работает под девизом «The power behind competitiveness». Подразделение MCIS вносит весомый вклад в дело повышения конкурентоспособности наших клиентов, предлагая высоконадежные и эффективные изделия, которые способны обеспечить бесперебойную работу критически важного оборудования и снизить совокупную стоимость владения объектами. Delta MCIS – надежный партнер для компаний, стремящийся превзойти конкурентов.
Delta MCIS предлагает полную гамму продуктов и решений: от разнообразных ИБП (источников бесперебойного питания) до интеллектуального комплексного решения для ЦОД InfraSuite, а также широкий спектр сервисных услуг.
Подробная информация о подразделении Delta MCIS на сайте: www.deltapowersolutions.com
Как с помощью «зеленой» системы охлаждения построить экологически чистый центр обработки данных
Delta Electronics представила решения для медицинских систем электроснабжения на выставке IT&Med
Клиенты Delta Electronics смогут пройти сервисное обслуживание в новых центрах компании RSS