Выбор Продукта
- Новости 2016
- Новости 2015
- Новости 2014
- Новости 2013
- Новости 2012
- Новости 2011
- Новости 2010
- Новости 2009
Как ИБП и ЦОД адаптируются к задачам новой эры «Больших Данных»

- Большой объем.
Объем данных, по словам аналитиков IDC, будет увеличиваться на 50% ежегодно, что означает, что каждые пару лет количество имеющихся в распоряжении пользователей данных будет удваиваться. Хранение и обработка информации в условиях такого бума представляет собой довольно сложную задачу. - Большая динамичность.
Данные необходимо получать и анализировать вовремя, чтобы добиться их максимальной ценности при анализе тенденций на рынке. - Большое разнообразие.
Данные могут быть структурированными, неструктурированными, текстовыми или в мультимедиа-форматах.
С наступлением эры «Больших Данных» инфраструктура ЦОД становится основой всех бизнес-операций. Степень адаптивности ИБП и самих ЦОД критически важна для предприятия, которое хочет сохранить конкурентоспособность и вовремя «ухватить» открывающиеся новые возможности. Идеальные концепции структуры ЦОД, адаптирующие его к растущему на рынке спросу на данные – это стандартизация и модульность.
Модульные ИБП, масштабируемые по мере роста объема данных
Созданная с учетом новейших концепций серия Delta Modulon DPH – это полностью модульные ИБП, которые обеспечивают безупречную интеграцию и масштабируемость как для вертикального, так и для горизонтального роста ЦОД. Ключевые компоненты, такие как силовые модули, управляющие модули и модули STS, разработаны на основе подхода “plug-and-play”. Чтобы максимально соответствовать меняющимся требованиям малого и среднего бизнеса, серия DPH предусматривает три типа кабинетов, рассчитанных на номинальную мощность 75/150/200 кВт, а также дополнительные конфигурации оборудования, например, кабинеты распределения электропитания и встроенные батареи в стойках. Предприятия могут расходовать средства на оборудование по мере необходимости, снижая затраты на начальной стадии развития своего бизнеса.
«Зеленая» энергия и минимизация эксплуатационных затрат
Помимо безупречной масштабируемости, современный ЦОД в условиях информационного бума должен строиться на основе «зеленых» технологий. Энергетически эффективные ИБП, обладающие высоким КПД, близким к единице коэффициентом мощности (кВА=кВ) и низким коэффициентом нелинейных искажений, могут помочь центрам обработки данных значительно сократить эксплуатационные затраты. Поскольку нагрузка ЦОД в большинстве компаний составляет, как правило, около 30%, кажется разумным стремиться к высокому КПД системы питания при небольшой, а не при полной нагрузке. Delta предлагает только высококлассные инженерные решения: КПД источников бесперебойного питания DPH достигает 95% при преобразовании переменного тока в переменный даже при небольшой нагрузке в 30% и 96% при нагрузке от 50% и выше.
Информацию об ИБП Delta Modulon DPH.
Модульность ЦОД обеспечивает легкую масштабируемость
Другим элементам центра обработки данных, таким как стойки, системы охлаждения, кабинеты и блоки распределения электропитания, контрольные и распределительные блоки, также принадлежит важная роль в процессе дальнейшего расширения ЦОД. В основе комплексного решения для ЦОД Delta InfraSuite лежат интегрированная структура и модульность. В условиях значительного роста объема данных можно наращивать мощность ЦОД, постепенно добавляя необходимое оборудование. Совершенно не требуется закупать элементы, в которых нет потребности на сегодняшний день.
По мере того, как растут объемы обрабатываемых данных, в ЦОД устанавливаются новые высокопроизводительные серверы. Увеличивается плотность мощности в стойках, что приводит к появлению в серверной участков с повышенным уровнем температур. Для решения этой проблемы вблизи сильно нагревающихся стоек устанавливают межрядные прецизионные кондиционеры RowCool, которые обеспечивают эффективный отвод тепла и предотвращают перегрев оборудования. При дальнейшем росте объемов данных в ЦОД структуру можно дополнить модульными стойками и размыкателями длякабинетов и блоков распределения электропитания. Наконец, независимо от размера ЦОД, контроль над средой и информацией может осуществляться централизовано при помощи системы управления и мониторинга InfraSuite Manager.
Информацию о решениях для ЦОД Delta InfraSuite.
Главная сила в эпоху «Больших Данных»
Эпоха «Больших Данных» началась в 2013 году и будет продолжаться долгие годы. Ее влияние на все сферы бизнеса огромно, с ней связано множество возможностей и перспектив. Компания Delta глубоко понимает тенденции рынка и убеждена в том, что модульная структура – самая перспективная технология в таких условиях. Delta создала решения, способные стать главной опорой конкурентоспособности ЦОД, для важной бизнес-инфраструктуры. Мы решительно намерены помогать компаниям снижать расходы на построение и эксплуатацию центров обработки данных.
Как с помощью «зеленой» системы охлаждения построить экологически чистый центр обработки данных
Delta Electronics представила решения для медицинских систем электроснабжения на выставке IT&Med
Клиенты Delta Electronics смогут пройти сервисное обслуживание в новых центрах компании RSS