Выбор Продукта
- Новости 2016
- Новости 2015
- Новости 2014
- Новости 2013
- Новости 2012
- Новости 2011
- Новости 2010
- Новости 2009
Компания Delta представила решение для облачных ЦОД на конференции China Datacenter Industry Conference

С наступлением новой информационной эры широкий круг людей от рядовых пользователей до корпораций и государственных организаций оценили неиссякаемый потенциал облачных вычислений. Именно эта технология возглавляет ИТ-революцию, которая идет полным ходом в наши дни. Однако, с ростом потребностей в вычислительных мощностях растет количество и масштаб центров обработки данных, что ведет к значительному увеличению энергозатрат. В ответ на новые потребности компания Delta создала новое удобное, высокопроизводительное, обеспечивающее бесперебойную работу решение для ЦОД «облачной эры». Оно отличается масштабируемой модульной архитектурой, высокой энергоэффективностью, экологичностью, простотой обслуживания и интеллектуальной системой управления.
Аллен Гуо (Allen Guo), старший инженер по эксплуатации компании Delta, отмечает, что облачные вычисления меняют не только режим задач, но и саму структуру центров обработки данных. Виртуализация вычислительных процессов привела к возникновению ряда сложностей в сфере электропитания и охлаждения, связанных с высокой плотностью размещения оборудования в ЦОД и динамическим характером нагрузок. Для современных центров обработки данных преодоление этих сложностей становится первоочередной задачей, поскольку ЦОД должны обладать высокой производительностью и в то же время низким энергопотреблением.
Будучи лидером в разработке систем управления энергией и охлаждения, Delta использует в своем решении для ЦОД надежные и энергоэффективные изолированные источники питания. Кроме того, для обеспечения соответствия стандарту ANSI-TIA-942-2005 класса 4 разработчики добились значительного снижения стоимости эксплуатации в долгосрочной перспективе.
Решение Delta InfraSuite представляет собой следующий шаг в повышении эффективности системы питания, предоставляя возможности эффективного контроля гармонических колебаний и активного управления энергией. В решении InfraSuite для охлаждения оборудования используется система прецизионного охлаждения, которая дает возможность точно контролировать температуру и влажность для поддержания оптимальных условий работы ЦОД и позволяет экономить до 25% электроэнергии.
Помимо энергосберегающих и охлаждающих решений Delta, отвечая на вызовы растущего рынка облачных ЦОДов, предлагает интегрированную модульную архитектуру решений для ЦОД, которая позволяет наращивать мощность оборудования по мере необходимости. Система мониторинга и управления позволяет контролировать системы питания, энергопотребления, охлаждения и безопасности. В отличие от традиционных решений для ЦОД, InfraSuite позволяет не только следить за состоянием систем, но и динамически управлять энергией. Данные о показателе эффективности потребления электроэнергии (PUE) за определенные временные отрезки позволяют отслеживать и анализировать работу устройств в реальном времени.
Аллен Гуо привел в пример ЦОД для крупной социальной сети в США, в создании которого участвовала компания Delta. После внедрения решения InfraSuite его энергоэффективность возросла на 38%, а строительные издержки снизились на 24%.
Компания Delta — лидер в сфере создания «зеленых» решений для ЦОД. Ее разработки помогли в создании надежных, высокоэффективных центров обработки данных многим компаниям по всему миру. Благодаря высочайшей производительности и экологичности решение InfraSuite было неоднократно отмечено в ходе состоявшейся конференции. Оно стало единственным решением, удостоенным награды «Первоклассное решение для центров обработки данных 2013-2014».
Как с помощью «зеленой» системы охлаждения построить экологически чистый центр обработки данных
Delta Electronics представила решения для медицинских систем электроснабжения на выставке IT&Med
Клиенты Delta Electronics смогут пройти сервисное обслуживание в новых центрах компании RSS