Выбор Продукта
- Новости 2016
- Новости 2015
- Новости 2014
- Новости 2013
- Новости 2012
- Новости 2011
- Новости 2010
- Новости 2009
Delta представляет «зеленое» решение для ЦОД на форуме Delta Datacenter Elite Forum 2014

«Около 70% ЦОДов Тайваня представляют собой модернизированные дата-центры, в то время как новые центры составляют 30% рынка, — отметил председатель Совета директоров Delta Electronics г-н Yancey Hai в своей вступительной речи. — В наше время в погоне за эффективностью приложений и качеством услуг все больше компаний обращают внимание на новое поколение инфраструктурных решений при перестроении существующих и создании новых ЦОД. С 2012 года, когда компания Delta выпустила решение InfraSuite, наши партнеры оценили высокую энергоэффективность решения, которое получило широкое применение по всему миру. Приведем пример: через год после внедрения комплексного решения InfraSuite в исследовательском центре Delta в Шанхае показатель эффективности потребления электроэнергии (PUE) достиг значения 1,43, что значительно превосходит среднее значение по отрасли».
Д-р Чарльз Цай (Charles Tsai), директор подразделения MCIS компании Delta, отметил, что основная часть крупных инвестиций в сфере ИТ приходится на ЦОД. Ключевая задача современных ИТ-компаний — не отстать от развития технологий, при этом не упуская из виду вопросы снижения энергопотребления, простоты управления и возможности масштабирования ЦОД. Комплексное решение Delta InfraSuite позволяет модернизировать инфраструктуру ЦОД, обеспечивая стремительно растущие потребности бизнеса. За последний год объем внедрения этого решения в Тайване вырос на 55%.
Д-р Ронг-Джан Чен (Rong-Jian Chen), директор центра обработки данных тайваньского университета National United, поделился на форуме опытом модернизации ЦОД при помощи решения InfraSuite. Раньше у университета возникали проблемы из-за частых перебоев в работе ЦОД и очень высокого энергопотребления. После внедрения комплексного решения Delta InfraSuite значительно повысилась стабильность работы центра обработки данных и эффективность потребления электроэнергии: PUE опустилось ниже 1,6. Использование энергоэффективных ЦОД помогает значительно снизить затраты на оплату электроэнергии. Согласно предварительным оценкам, на начальном этапе внедрения решения можно сэкономить около 100 тыс. долларов ежегодно, а выбросы вредных веществ в атмосферу при этом сокращаются на 598,4 тонн. Д-р Чен надеется, что новая инфраструктура позволит не только обеспечить бесперебойную работу ЦОД для нужд университета, но и откроет в перспективе другие возможности, например, предоставление хостинга для хранения и обработки данных различным организациям.
Решение для ЦОД Delta InfraSuite было разработано с учетом современных технологических требований и норм по охране окружающей среды. InfraSute отличают низкие расходы на установку и обслуживание за счет модульной конструкции, простое управление, высокая гибкость и эффективность, а также возможность масштабирования для обеспечения возрастающих потребностей бизнеса клиентов. Комплексное решение для ЦОД состоит из четырех компонентов: система питания, стойки и аксессуары, система прецизионного охлаждения, а также система контроля и управления. Компания Delta обеспечивает полное обслуживание, гарантируя высокую надежность всей инфраструктуры ЦОД.
Как с помощью «зеленой» системы охлаждения построить экологически чистый центр обработки данных
Delta Electronics представила решения для медицинских систем электроснабжения на выставке IT&Med
Клиенты Delta Electronics смогут пройти сервисное обслуживание в новых центрах компании RSS