Выбор Продукта
- Новости 2016
- Новости 2015
- Новости 2014
- Новости 2013
- Новости 2012
- Новости 2011
- Новости 2010
- Новости 2009
ИБП Ultron серии HPH завоевал награду «Продукт года»

IT168 имеет уникальную систему оценки участников Technical Excellence Awards, включающую такие критерии, как финансовые показатели, степень социальной ответственности, признание пользователями, уровень инвестиций в исследования и разработки. ИБП Ultron HPH получил высокую оценку от IT168 за соответствие высочайшим техническим стандартам мощности и продвижение идеи более экологичных и энергоэффективных решений.
КПД Delta Ultron HPH равен 96% (99% в эко-режиме), что на 5% выше среднего показателя на рынке ИБП; за счет этого обеспечивается низкое электропотребление устройства и быстрая окупаемость вложений. Ultron HPH — первый в классе ИБП средней и малой мощности с коэффициентом мощности, равным 1. Он обеспечивает эффективность питания в 100% случаев без каких-либо потерь мощности. Ultron HPH может выдерживать на 20% больше нагрузки, чем другие ИБП с теми же характеристиками. Кроме того, он поддерживает параллельное резервирование, горячую замену и возможность параллельного подключения до четырех устройств.
Благодаря высочайшей производительности и передовым технологиям ИБП Delta Ultron HPH удалось обойти тысячи конкурентов в борьбе за награду «продукт года».
Как с помощью «зеленой» системы охлаждения построить экологически чистый центр обработки данных
Delta Electronics представила решения для медицинских систем электроснабжения на выставке IT&Med
Клиенты Delta Electronics смогут пройти сервисное обслуживание в новых центрах компании RSS