Выбор Продукта
- Новости 2016
- Новости 2015
- Новости 2014
- Новости 2013
- Новости 2012
- Новости 2011
- Новости 2010
- Новости 2009
Delta выпускает новые модульные ИБП Modulon серии DPH

Новые полностью модульные ИБП Modulon серии DPH обеспечивают потребителям три главных преимущества:
Непревзойденная надежность
Высочайшая отказоустойчивость ИБП Modulon серии DPH достигается благодаря взаимному резервированию модулей питания, которое управляется встроенной автоматической системой. При выходе из строя главного модуля питания автоматически подключается резервный модуль, обеспечивая тем самым бесперебойную подачу питания. В конструкции ИБП предусмотрена «горячая» замена всех важнейших компонентов и модулей, что упрощает техническое обслуживание и сводит к нулю среднее время восстановления системы после сбоя (MTTR).
Легкость масштабирования
Полностью модульная конструкция ИБП Modulon серии DPH обеспечивает безупречную интеграцию и масштабируемость как для вертикального, так и для горизонтального роста ЦОД. Серия DPH предусматривает возможность наращивания номинальной мощности от 25 кВт до 75/150/200 кВт. Это значит, что предприятия могут расходовать средства на оборудование по мере необходимости, минимизируя затраты на начальной стадии развития своего бизнеса.
Уникальная энергоэффективность
При всей своей высочайшей надежности, ИБП Modulon серии DPH обладают уникальными показателями энергоэффективности. Близкий к единице коэффициент мощности (кВА=кВт) и высокий КПД (95% при малой нагрузке в 30% и 96% при нагрузке от 50%) помогают центрам обработки данных значительно сократить эксплуатационные затраты. Все эти преимущества ИБП Modulon серии DPH позволяют ИТ-специалистам решить сложнейшую задачу: обеспечить высококачественное бесперебойное питание при одновременном снижении общей стоимости владения инфраструктурой ЦОД.
«Со времени выпуска Modulon DPH 200 кВт в 2012 году мы непрерывно наблюдаем растущую популярность модульной архитектуры среди ведущих мировых потребителей», – говорит генеральный директор подразделения MCIS (Mission Critical Infrastructure Solutions) компании Delta Electronics г-н Чарльз Цай (Charles Tsai). Устройства Modulon серии DPH 200 кВт были выбраны при реконструкции железнодорожной инфраструктуры Германии, с успехом используются одним из крупнейших испанских телекоммуникационных операторов и обеспечивают бесперебойное питание ЦОД государственной нефтяной компании в Индии. За свои уникальные технические характеристики и высочайшую энергоэффективность ИБП Modulon серии DPH в прошлом году были удостоены премии «Save Energy!», а в России номинированы на звание «Технология года».
Создание такого интеллектуального и глубоко интегрированного решения, как ИБП Modulon серии DPH, – это ответ Delta на вызовы грядущей эры «больших данных»; это возможность создать идеальную инфраструктуру ЦОД, адаптирующуюся к растущему рыночному спросу на данные.
Как с помощью «зеленой» системы охлаждения построить экологически чистый центр обработки данных
Delta Electronics представила решения для медицинских систем электроснабжения на выставке IT&Med
Клиенты Delta Electronics смогут пройти сервисное обслуживание в новых центрах компании RSS