• Systemy baterii litowo-jonowych Delta Electronics - Baterie przeznaczone do systemów zasilania gwarantowanego (UPS)
  • Seria UZR Gen3, Systemy Baterii Litowo-jonowych

    Wprowadzenie

    Długi czas użytkowania, bezpieczeństwo, łatwość konserwacji i niski całkowity koszt posiadania (TCO) to cechy charakterystyczne baterii litowo-jonowych, które stanowią kluczowe i innowacyjne rozwiązanie w zakresie magazynowania energii dla infrastruktury o znaczeniu krytycznym w branży IT.
    • Bezpieczne i niezawodne systemy baterii litowo-jonowych

    • Certyfikat zgodności z normą UL1973 oraz protokół badań zgodnie z normą UL9540A

    • Do 470 kW mocy i 62 kWh pojemności w pojedynczej szafie

    • 45% mniej zajmowanego miejsca i wagi oraz 2-3 krotnie dłuższa żywotność (w porównaniu do standardowej baterii)

    • Pełna obsługa od frontu umożliwia dosunięcie do ściany

    • Redukcja całkowitego kosztu posiadania (TCO)

     

    Zastosowania

    UZR Gen3 Series, UPS Battery System - Applications